(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึกที่มีร่องคันศรลึกบนรางของวงแหวนทั้งด้านในและด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน ในทั้งสองทิศทาง หรือ โหลดไฟฟ้า แบบรวมที่รวมกันได้
· เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
· ชนิดเปิด ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบซีลพร้อม จาระบี (ทั้งตลับลูกปืนแบบซีลหรือแบบ ชนิดมีชิลด์ ทั้งคู่ ) ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน แหวนล็อค ฯลฯ ก็มีให้เช่นกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับชิ้นส่วนที่หมุนด้วยความเร็วสูงด้วยแรง แรงบิด เสียดสีต่ำ และสำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ต้องการ เสียงรบกวนต่ำ ต่ำและการสั่นสะเทือนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
6200 |
6200C3 |
6200CM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | รูปทรงแหวนครอบราง | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภท วงแหวนนอก | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | แรงพลวัตประเมิน (N) | สเปค/สิ่งแวดล้อม | ความละเอียดแม่นยำ | ทิศทางการโหลด | วัสดุในส่วนที่หมุน | ขนาดมาตรฐาน | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ประเภทรีเทนเนอร์ | ประเภท | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | ปริมาณ | มวล (ก.) | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | สัญลักษณ์ ความแม่นยำ | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงภายใน | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | สัญลักษณ์ จาระบี | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน / พรีโหลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.00 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 30 | 9 | ลูกบอล | ประเภทเปิด | แบน | เหล็กกล้า | 5100 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 25000 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | 213-8166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 101.25 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 30 | 9 | ลูกบอล | ประเภทเปิด | แบน | เหล็กกล้า | 5100 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 25000 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | C3 | ||
฿ 101.73 ฿ 62.77 | NTN DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 30 | 9 | ลูกบอล | ประเภทเปิด | แบน | เหล็กกล้า | 5100 | มาตรฐาน | เกรด 0 | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง | เหล็กกล้า | ระบบ เมตริก | แถวเดียว | 25000 | ยึดด้วยแผ่นโลหะ | ซีรี่ 16 ** / 6 *** | - | - | - | - | - | CM | - | - | - | - | - | CM |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง