1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแรงดันสูงสแตนเลส แบบฮาล์ฟยูเนี่ยน

ฟิตติ้งแรงดันสูงสแตนเลส แบบฮาล์ฟยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

KITZ, ฟิตติ้งท่อสแตนเลส, ฟิตติ้งแรงดันสูงสแตนเลส แบบฮาล์ฟยูเนี่ยน

รหัสสินค้า
KH-02-1
KH-03-3
KH-03-4
KH-3-2
KH-4-1
KH-6-1
KH-6-2
KH-8-4
KH-12-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
ขนาดเกลียว

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ข้อต่อยูเนี่ยนตรง6.351/8B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ข้อต่อยูเนี่ยนตรง9.523/8B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10ข้อต่อยูเนี่ยนตรง9.521/2B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10[ชาย] ชาย31/4B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10[ชาย] ชาย41/8B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10[ชาย] ชาย61/8B

฿ 1,529.12

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 10[ชาย] ชาย61/4B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10[ชาย] ชาย81/2B

฿ 100.00

MINIATURE VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10[ชาย] ชาย123/8B

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 360