(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงบอดี้หลัก] ชนิดตรง, [วัสดุบอดี้หลัก] CAC406, [ของไหลที่ใช้] น้ำ/น้ำมัน/แก๊ส
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | CAC406 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 400 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-20A ในชุด บอลวาล์วบรอนซ์อเนกประสงค์ Type 400 ชนิดเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
TL-15A |
TL-25A |
TL-32A |
TL-40A |
TL-50A |
TLT-15A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | มือจับ รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,365.63 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ก้านโยก | ||
฿ 2,458.13 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ก้านโยก | ||
฿ 3,412.08 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ก้านโยก | ||
฿ 4,757.92 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ก้านโยก | ||
฿ 6,883.54 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ก้านโยก | ||
฿ 1,243.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | [มือจับทรงตัว T] มือจับ รูปตัว T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง