(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกทวาล์วทำจากเหล็กหล่อเหนียว
รหัสสินค้า |
---|
10SMBF-15A |
10SMBF-20A |
10SMBF-25A |
10SMBF-32A |
10SMBF-40A |
10SMBF-50A |
10SMBOF-40A |
10SMBOF-50A |
10SMBOF-65A |
10SMBOF-80A |
10SMBOF-100A |
10SMBOF-125A |
10SMBOF-150A |
10SMBOF-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,193.36 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดเกลียวใน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 4,333.05 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดเกลียวใน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 5,953.33 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 4 วัน | ชนิดเกลียวใน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 6,827.45 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดเกลียวใน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 7,777.55 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดเกลียวใน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 12,215.35 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดเกลียวใน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 13,073.42 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | นอก ชนิดสกรู | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 14,310.64 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | นอก ชนิดสกรู | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 17,064.46 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | นอก ชนิดสกรู | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 21,993.39 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | นอก ชนิดสกรู | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 24,304.26 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | นอก ชนิดสกรู | 4B (100 A) | 4B (100 A) | ||
฿ 38,955.30 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | นอก ชนิดสกรู | 5B (125 A) | 5B (125 A) | ||
฿ 42,347.68 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | นอก ชนิดสกรู | 6B (150 A) | 6B (150 A) | ||
฿ 57,506.67 | DAKUTAIRU VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | นอก ชนิดสกรู | 8B (200 A) | 8B (200 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FCD-S | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง