(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความทนทานกว่ารุ่นก่อนหน้า (B5102) ด้วยกลไกสแน็ปแบบใหม่
[คุณสมบัติ]
· ตัวระบายของเหลวควบแน่นแบบอัตโนมัติที่น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การระบายเดรน | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ | ระบุสกรูขาออก | วัสดุ ชาม | Petcock | เหล็กยึด | คู่มือไก่ | สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย snap อุปกรณ์ระบายน้ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,016.94 ฿ 1,624.44 | CKD F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,090.28 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,247.48 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,321.24 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,598.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,598.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,677.01 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,677.01 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,494.79 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,194.91 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | NPT | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,016.94 | F.R.LUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,090.28 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,090.28 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,321.24 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,598.93 | CKD | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.66 ฿ 2,094.28 | CKD MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,677.01 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,677.01 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,494.79 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,016.94 ฿ 1,709.76 | CKD F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,090.28 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,247.48 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,163.63 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,598.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,598.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,490.00 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,677.01 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,494.79 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,016.94 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,090.28 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,247.48 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,325.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,598.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.66 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,490.00 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,677.01 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,416.70 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,494.79 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | มาตรฐาน | ||
฿ 2,486.34 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,570.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,750.78 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,841.90 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,119.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,119.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,210.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,210.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,058.84 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,045.82 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,136.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,486.34 | F.R.LUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,768.13 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,559.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,854.91 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,119.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,904.40 ฿ 2,234.06 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,992.40 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,210.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,058.84 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,045.82 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,136.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] วาล์วปรกติเปิด ชนิด อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,672.69 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,570.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,750.78 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,854.91 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,119.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,119.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,210.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,210.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,058.84 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,045.82 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,136.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 3/8B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,486.34 | F.R.L UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,768.13 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,750.78 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 2,854.91 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | โบวล์โพลีคาร์บอเนต | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,119.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,119.58 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,210.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/4B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/4 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,210.69 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | Rc | 1/8B | ถ้วยโลหะ (พร้อมเกจ) พอร์ทระบาย Rc1/8 | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | ไม่มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,058.84 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | ชิ้นส่วนประกอบปลั๊กท่อ | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,045.82 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ไม่มี | มี | ชนิดอัตราไหลสูง | ||
฿ 3,136.93 | MAIN LINE UNIT | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อัตโนมัติ / การปฏิบัติด้วยตนเอง] ปกติปิดประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | [R (rc)] Rc | 1/2B | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ไนล่อน อ่อน (ID φ5.7ถึงφ6) | - | บอลไนล่อน | รวมเพทค็อก | ตัวยึดรูปตัว C | มี | ชนิดอัตราไหลสูง |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก | วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง | ประเภทลอย | พาวเวอร์ซัพพลาย | ไม่มีประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง