(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องทำลมแห้ง ชนิดเยื่อใยกลวงไม่ต้องใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย [อัตราการไหล เต้ารับ (ลิตร/นาที)]40
รหัสสินค้า |
---|
DMF040-4 |
DMF040-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ | เอาต์พุต เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,778.52 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | φ4 | φ4 | ||
฿ 22,802.33 | THERMAL REFINING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | φ8 | φ8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | การใช้งาน | อินไลน์ | วิธี | ประเภทเส้นใยกลวง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ยืดหยุ่น | อัตราการไหล เต้ารับ(ลิตร / นาที) | 40 | อัตราการไหล ออก [ความแตกต่าง](ลิตร / นาที) | ถึง 50 |
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก One-Touch | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) | 40 |
ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) | 0.85 | ด้าน เอาต์พุต ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก One-Touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง