(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นิปเปิลชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ฟิตติ้งขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและการเดินท่อที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อท่อขนาดเล็กเหมาะสำหรับการต่ออุปกรณ์ท่อสุญญากาศร่วมกับท่อสุญญากาศ
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและท่อประหยัดพื้นที่
· สำหรับชนิดกด จะสามารถขันแน่นได้โดยใช้เพียงแค่มือ
· รุ่นมาตรฐาน
· ข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับระบบท่อที่ประหยัดพื้นที่
· ท่อแบบง่ายต่อการสวมและถอด
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์ และ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้
รูปลักษณ์ของฟิตติ้งขนาดเล็ก - ยูเนี่ยนหางไหลชนิดไม่เท่ากัน
Drawing ระบุขนาด
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ⌀D2 | B | E | ⌀P | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG-0425-0320□ | 2.5 | 2 | 14 | 6 | 5 | 0.9 | 0.6 |
LG-0640-0320□ | 4 | 2 | 14.6 | 6 | 7.5 | 0.9 | 1.5 |
LG-0640-0425□ | 2.5 | 15.6 | 7 | 1.7 | 1.6 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
LG-0425-0320 |
LG-0640-0320 |
LG-0640-0425 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | สายยาง ID เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าด้านข้าง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.15 ฿ 26.10 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 2 | ||
฿ 57.68 ฿ 25.00 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2 | ||
฿ 58.10 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 2.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การต่อท่อ⇔ของท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อลด หัวฉีด น้อยที่สุด | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | สเปค แพ็คเกจ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง