1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายโหลดกระบอกสูบไดร์ฟแมชชีน CRE ซีรีส์

ปลายโหลดกระบอกสูบไดร์ฟแมชชีน CRE ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีให้เลือก 11 ประเภทตามขนาดเกลียว รองรับการใช้งานกับ ø6 ถึง 100 กระบอกลม

[คุณสมบัติ]
· สำรองฟังก์ชั่นกระบอกสูบพร้อมลิงค์โมชั่นราบรื่น
· มี 11 ประเภทตามขนาดของเกลียว
· รองรับการใช้งานกับ ø6 ถึง 100 กระบอกลม
· รุ่นนี้ใช้ไลเนอร์ฟลูออโรเรซิ่น ทำให้ปราศจากน้ำมัน และไม่ต้องซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า
CRE-3X0.5
CRE-4X0.7
CRE-5X0.8
CRE-6X1
CRE-8X1
CRE-10X1.25
CRE-12X1.25
CRE-14X1.5
CRE-18X1.5
CRE-22X1.5
CRE-26X1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู เชื่อมต่อ M ID P
(Ø)
ความสามารถในการรับโหลดน้ำหนักคงที่ ตลับลูกปืนเรเดียล
(N)
มุมเอียงที่ยอมรับได้ α1
(องศา)

฿ 390.12

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 3 วัน M331863.36

฿ 396.48

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 3 วัน M443334.36

฿ 451.62

KOGANEI 1 ชิ้น 3 วัน M555785.98

฿ 441.80

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 3 วัน M667355.08

฿ 554.42

KOGANEI ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M8814121.69

฿ 545.32

KOG ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101019711.49

฿ 670.60

KOGANEI ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 3 วัน M121223437.99

฿ 693.33

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 10 วัน M141425497.310

฿ 1,464.15

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 3 วัน M181831283.210

฿ 2,055.86

ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น 3 วัน M222248641.010

฿ 3,603.37

KOGANEI ACTUATOR AUXILIARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M262550504.210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่ ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ เกลียวใน ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว สกรู ด้านขวา วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า
วัสดุ ซับ ฟลูออโรเรซิ่น วิธีการ การหล่อลื่น ปราศจาก น้ำมัน