(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· จัดตำแหน่งกึ่งกลางได้ง่ายและจัด ความขนาน คลองเลื่อย ในระยะเวลาอันสั้น
รหัสสินค้า |
---|
FK-M3-N |
FK-M4-N |
FK-M5-N |
FK-M6-N |
FK-M8-N |
FK-M10-N |
FK-M16-N |
FK-M20-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ยอมรับได้ U (มิลลิเมตร) | แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้ (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.93 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | 0.3 | 0.063 | ||
฿ 214.93 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | 0.3 | 0.11 | ||
฿ 234.82 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | 0.3 | 0.179 | ||
฿ 429.85 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 21 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 0.253 | ||
฿ 429.85 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 10 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 0.462 | ||
฿ 449.75 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | 0.3 | 0.734 | ||
฿ 664.67 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | M10 ถึง M18 | 2 ถึง 2.5 | 0.7 | 2.003 | ||
฿ 788.06 | FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | 11 วัน | M20 ถึง M26 | 2 ถึง 2.5 | 0.7 | 3.130 |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | เกลียวนอก | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | ถัง ความดันลม |
---|---|---|---|---|---|
เคส | เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล) | รายละเอียด คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ | คลองเลื่อย | การติดตั้ง | รูปทรง หน้าแปลน |
ลูกหมาก | เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง