(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อเป็น มีเบรก
·มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ
รหัสสินค้า |
---|
AWNS-60SP-M12 |
AWS-60SP-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 424.08 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | ||
฿ 533.92 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | เรซิ่น / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 70 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน สีดำ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น |
ขนาดเกลียว | M12 × P1.75 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 60 | ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 45 |
การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 63 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | SP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง