(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ในสีดำ. เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องหลีกเลี่ยงการสะท้อนแสง
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างบางพร้อมกับไกด์และตัวเครื่องหลักรวมอยู่ด้วย
· ความแข็งแกร่งสูงและความแม่นยำสูงโดยการใช้สเตนเลสสำหรับตัวหลักและร่องโค้งแบบโกธิคสำหรับไกด์
· สามารถเลือกขนาดได้หลากหลาย สามารถเลือกพื้นผิวและสเปคเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
BSB16-25AFP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | แคลมป์ยึด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,916.37 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | การทำงานของ ลูกบิด | 0.25 มม | จาระบี มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ขั้นตอน แกน X | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSB16-25AFP ในชุด ไกด์ บอลไกด์ เชิงเส้น แกน X , สเตจ SS, การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ (BSB16)
รหัสสินค้า |
---|
BSB16-25AFH |
BSB16-25AFH-J |
BSB16-25AFH-L |
BSB16-25AFP-J |
BSB16-25AFP-L |
BSB16-25AR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | แคลมป์ยึด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,734.96 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | ประแจหกเหลี่ยม | 0.25 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 10,642.02 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | ประแจหกเหลี่ยม | 0.25 มม | ทำความสะอาด จาระบี: AFF | |
฿ 15,177.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | ประแจหกเหลี่ยม | 0.25 มม | จาระบี สุญญากาศ: Fomblin | |
฿ 10,823.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | การทำงานของ ลูกบิด | 0.25 มม | ทำความสะอาด จาระบี: AFF | |
฿ 15,358.70 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ฟีดสกรู | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | การทำงานของ ลูกบิด | 0.25 มม | จาระบี สุญญากาศ: Fomblin | |
฿ 10,044.37 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | - | 0.5 มม | จาระบี มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง