(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานที่จะช่วยป้องกันการสั่นสะเทือน การกระแทก และเสียงดังของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ โดยมีคุณสมบัติเป็นตัวหน่วงได้ดีจากการใช้ยางที่มีความหน่วงสูง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้ยางที่มีความหน่วงสูง จึงมีคุณสมบัติเป็นตัวหน่วงได้ดียิ่งกว่าเดิม
· ปรับระดับได้ง่ายด้วยมือบิด รุ่น LMY
· มีรายการสินค้าที่หลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เน้นป้องกันการสั่นสะเทือน หรือเน้นความมีเสถียรภาพ
· ใช้ยางที่มีความหน่วงสูง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นตัวหน่วง
· สามารถปรับระดับได้โดยการหมุนที่มือจับ
· ปรับเปลี่ยนเลย์เอาต์ได้ตามสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่ต้องฝังโบลท์ลงไปในพื้น
[การใช้งาน]
· สำหรับป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องมือกล เช่น เครื่องฉีดขึ้นรูป เครื่องกด และอื่นๆ
Drawing ระบุขนาดของฐานแบบสูง ซีรีส์ LMY
Drawing ระบุขนาดของฐานแบบสูง ซีรีส์ LMY
คุณสมบัติ
(ไม่สามารถเพิ่มระดับของ LMY-16 และ LMY-20 เมื่อวางบนพื้นเอียง โปรดใช้เมื่อต้องการปรับโดยละเอียดหลังเพิ่มระดับแล้ว)
แบบมือจับ | แบบมือจับ | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ N | น้ำหนักสูงสุด N | ค่าคงตัวสปริง N/mm | W | (H) | d | L | TH | สามารถติดตั้งได้ ความหนาของพื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการปรับระดับ | ||||||||||
LMY-11 | 1400 | 2800 | 3700 | 110 | 47 | +15 | M12 | 85 | 115 | ถึง 45 |
* 200 | 230 | ถึง 160 | ||||||||
LMY-13 | 2800 | 6000 | 7400 | 130 | 51 | +20 | M16 | 110 | 141 | ถึง 60 |
* 200 | 231 | ถึง 150 | ||||||||
LMY-16 | 6000 | 12000 | 14700 | 160 | 65 | +24 | M16 | 110 | 151 | ถึง 55 |
* 200 | 241 | ถึง 145 | ||||||||
LMY-20 | 12000 | 18000 | 23000 | 200 | 76 | +27 | M20 | 130 | 177 | ถึง 65 |
* 220 | 267 | ถึง 155 |
*) *ความยาวของโบลท์ที่มีเครื่องหมายกำกับเป็นแบบกึ่งมาตรฐาน
หน่วย: มม.
คุณสมบัติของฐานแบบสูง
เนื่องจากพื้นและยางที่มีพื้นผิวไม่เสมอกันเพียงเล็กน้อยเกิดการขบกัน เครื่องจักรจึงไม่เคลื่อนไหวเมื่อมีการสั่นสะเทือน
สินค้าของบริษัทอื่น (เจาะยึดกับพื้น)
เคลื่อนย้ายไม่สะดวก เพราะจำเป็นต้องฝังโบลท์ลงไปในพื้น
ปรับระดับได้โดยการหมุนมือบิด
สามารถติดตั้งได้ตามความเอียงของพื้น (±3°)
มีการเพิ่มฟังก์ชั่นมือบิดให้กับ “ฐานแบบสูง ซีรีส์ KM” ซึ่งเป็นรายการสินค้าเดิม จึงสามารถปรับระดับได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
LMY-11 |
LMY-11-200L |
LMY-13 |
LMY-13-200L |
LMY-16 |
LMY-16-200L |
LMY-20 |
LMY-20-220L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ค่า ปรับความสูง L2 (มิลลิเมตร) | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,931.23 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 110 | 2.501 ถึง 5.500 | 2.8 | 85 | 15 | 47 | - | 1400 | 2800 | ||
฿ 1,710.81 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 110 | 2.501 ถึง 5.500 | 2.8 | 200 | 15 | 47 | - | 1400 | 2800 | ||
฿ 2,589.29 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | 5.501 ถึง 8.000 | 6 | 110 | 20 | 51 | - | 2800 | 6000 | ||
฿ 2,592.96 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 130 | 5.501 ถึง 8.000 | 6 | 200 | 20 | 51 | - | 2800 | 6000 | ||
฿ 4,774.42 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | 8.001 ถึง 12.500 | 12 | 110 | 24 | 65 | - | 6000 | 12000 | ||
฿ 4,548.74 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 160 | 8.001 ถึง 12.500 | 12 | 200 | 24 | 65 | - | 6000 | 12000 | ||
฿ 6,267.50 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 200 | 16.001 ถึง 34,000 | 18 | 130 | 27 | 76 | 20 | 12000 | 18000 | ||
฿ 5,685.14 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 200 | 16.001 ถึง 34,000 | 18 | 220 | 27 | 76 | 20 | 12000 | 18000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก | ที่ มือจับ ปรับความสูง | การมี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เมลามีน กระบวนการอบสี | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยางสังเคราะห์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน |
รายละเอียด วัสดุ พื้นผิว ยาง ด้านล่าง | ยางที่มีความหน่วงสูง (HDR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง