(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นรองกันสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูงที่มีคุณสมบัติกันสั่นสะเทือนได้อย่างมีเสถียรภาพทุกช่วงน้ำหนัก
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างที่บิดงอง่ายเมื่อรับน้ำหนักเบาและบิดงอยากเมื่อรับน้ำหนักมาก
· แม้น้ำหนักจะกระจายลงแผ่นไม่เท่ากัน เครื่องจักรจะยังคงระดับแทบไม่เปลี่ยนแปลง
· รูปทรงของแผ่นรองมีความเสถียรในแนวนอน และป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเลื่อนหลุดออกไปด้านข้างแม้ปูลงบนพื้น
[การใช้งาน]
· ใช้กันสั่นสะเทือนและกันเสียงให้กับเครื่องจักรน้ำหนักเบาและน้ำหนักมากเพียงนำไปปู
รหัสสินค้า |
---|
KHS-40 |
KHS-60 |
KHS-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความแข็ง ยาง (JIS) | อุปกรณ์รองรับท่อ ความดัน พื้นผิว (N / mm2) | ความดัน พื้นผิว อนุญาต (N / mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,694.73 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 0.1 to 0.4 | 0.5 | ||
฿ 1,694.73 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 0.15 to 0.6 | 1.0 | ||
฿ 2,390.14 | ANTIVIBRATION RUBBERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 0.2 to 0.7 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร | วัสดุ ยาง | ยางคลอโรพรีน | มิติ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 240x480x12t |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 to 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง