1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง ตัวต่อสายเคเบิ้ล

ชุดกรอง ตัวต่อสายเคเบิ้ล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,496.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องจักร สั่นสะเทือนที่อ่อนโยนต่อชิ้นงานด้วยการสั่นสะเทือนที่ ละเอียด

รหัสสินค้า
PEF-L5A
PEF-L25A
PEF-L30AG
PEF-L60A
PEF-L75AG
PEF-L125A
PEF-L200AG
PEF-L250AG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชู้ตเตอร์ ความยาวเต็ม MAX
(มิลลิเมตร)
ชู้ตเตอร์ มวล MAX
(กิโลกรัม)
ความกว้างของ ชู้ตเตอร์ สูงสุด
(มิลลิเมตร)
วิธี ตัวควบคุม ใช้งานได้

฿ 15,317.00

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น ขอราคา -2000.215ระบบ ติดตั้งโดยตรงซีรี่ส์ P1 / P1-F

฿ 21,525.00

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น 15 วัน 103000.522ข้อต่อ ระบบ สปริงซีรี่ส์ P1 / P1-F

฿ 14,496.49

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น 6 วัน -3000.620ประเภท ขายางซีรี่ส์ P1 / P1-F

฿ 15,371.44

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น 11 วัน -3501.233ข้อต่อ ระบบ สปริงซีรี่ส์ P3 / P3-F

฿ 21,650.00

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น 20 วัน 104001.534ประเภท ขายางซีรี่ส์ P1 / P1-F

฿ 24,674.62

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น 6 วัน -5002.545ข้อต่อ ระบบ สปริงซีรี่ส์ P3 / P3-F

฿ 35,567.00

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น ขอราคา 106004.048ประเภท ขายางซีรี่ส์ P3 / P3-F

฿ 53,167.00

IN_LINE FEEDER 1 ชิ้น ขอราคา -7005.050ประเภท ขายางซีรี่ส์ P3 / P3-F

กำลังโหลด …

  1. 1