(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน/ด้านนอกของปลอกมีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนยึดจะลดลง และโมเมนต์ความเฉื่อยลดลง
· กลไกนี้เรียบง่ายและสามารถรักษาศูนย์กลางที่มีความแม่นยำสูงได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | สลักเกลียว ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,504.31 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 12 | 5.9 | 1.95 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,223.91 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 12 | 5.9 | 1.95 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,675.19 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 12 | 4.7 | 1.56 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,504.16 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6.35 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 12 | 6.2 | 1.95 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,504.16 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6.35 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 12 | 6.2 | 1.95 | 20 | 25 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,223.75 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 6.35 | 2.0 ถึง 20.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 12 | 6.2 | 1.95 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,675.04 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 6.35 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 12 | 4.9 | 1.56 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,528.19 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 7 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 12 | 6.8 | 1.95 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,265.93 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 7 | 2.0 ถึง 20.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 12 | 6.8 | 1.95 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,741.40 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 7 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 12 | 5.4 | 1.56 | 20 | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,578.02 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 8 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 15 | 23 | 5.9 | 24 | 28 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,561.68 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 8 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 15 | 23 | 5.9 | 24 | 28 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,317.56 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 8 | 20.1 ถึง 50.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 15 | 23 | 5.9 | 24 | 28 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,811.17 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 15 | 18 | 4.72 | 24 | 28 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,585.40 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 15 | 26 | 5.9 | 24 | 28 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,353.38 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9 | 20.1 ถึง 50.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 15 | 26 | 5.9 | 24 | 28 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,889.32 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 9 | 2.0 ถึง 20.0 | ไม่ | 15 | 20 | 4.72 | 24 | 28 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,587.88 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9.525 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 28 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,587.88 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9.525 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 28 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,355.85 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 9.525 | 20.1 ถึง 50.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 18 | 28 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,891.80 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 9.525 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 22 | 4.72 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,634.23 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 29 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,617.96 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 29 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,398.03 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 18 | 29 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,958.16 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 23 | 4.72 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,702.16 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 32 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,702.16 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 32 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,530.60 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 18 | 32 | 5.9 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,169.34 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 18 | 25 | 4.72 | 24 | 31 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,813.92 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 20 | 47 | 7.8 | 24 | 33 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,734.10 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 20 | 47 | 7.8 | 24 | 33 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,568.59 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 20 | 47 | 7.8 | 24 | 33 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,243.61 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 20 | 37 | 6.24 | 24 | 33 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,733.63 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12.7 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 20 | 50 | 7.8 | 24 | 33 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,733.63 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12.7 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 20 | 50 | 7.8 | 24 | 33 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,568.12 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12.7 | 20.1 ถึง 50.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 20 | 50 | 7.8 | 24 | 33 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,243.15 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 12.7 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 20 | 40 | 6.24 | 24 | 33 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,759.37 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 14 | 50.1 ถึง 70.0 | ไม่ | 22 | 55 | 7.8 | 29 | 35 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,759.37 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 14 | 50.1 ถึง 70.0 | ไม่ | 22 | 55 | 7.8 | 29 | 35 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,612.00 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 14 | 50.1 ถึง 70.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 22 | 55 | 7.8 | 29 | 35 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,311.21 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 14 | 20.1 ถึง 50.0 | ไม่ | 22 | 44 | 6.24 | 29 | 35 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,880.77 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 15 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 23 | 95 | 12.7 | 29 | 39 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,880.77 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 15 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 23 | 95 | 12.7 | 29 | 39 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,787.82 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 15 | 70.1 ถึง 100.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 23 | 95 | 12.7 | 29 | 39 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,601.93 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 15 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 23 | 76 | 10.16 | 29 | 39 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,911.78 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 16 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 24 | 100 | 12.7 | 29 | 40 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,911.78 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 16 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 24 | 100 | 12.7 | 29 | 40 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,836.98 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 16 | 70.1 ถึง 100.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 24 | 100 | 12.7 | 29 | 40 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,675.27 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 16 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 24 | 80 | 10.16 | 29 | 40 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,914.11 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 17 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 26 | 110 | 12.7 | 29 | 42 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,914.11 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 17 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 26 | 110 | 12.7 | 29 | 42 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,839.30 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 17 | 100.1 ถึง 150.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 26 | 110 | 12.7 | 29 | 42 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,677.60 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 17 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 26 | 88 | 10.16 | 29 | 42 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,943.57 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 18 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 26 | 110 | 12.7 | 29 | 42 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,943.57 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 18 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 26 | 110 | 12.7 | 29 | 42 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,880.85 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 18 | 100.1 ถึง 150.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 26 | 110 | 12.7 | 29 | 42 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,749.39 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 18 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 26 | 88 | 10.16 | 29 | 42 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,976.13 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 19 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 28 | 120 | 12.7 | 29 | 44 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,976.13 ฿ 1,176.19 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 19 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 28 | 120 | 12.7 | 29 | 44 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,925.51 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 19 | 100.1 ถึง 150.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 28 | 120 | 12.7 | 29 | 44 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 4,824.27 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 19 | 70.1 ถึง 100.0 | ไม่ | 28 | 96 | 10.16 | 29 | 44 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,975.35 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 20 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 28 | 130 | 12.7 | 29 | 44 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,975.35 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 20 | 100.1 ถึง 150.0 | ไม่ | 28 | 130 | 12.7 | 29 | 44 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,924.73 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 20 | 100.1 ถึง 150.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 28 | 130 | 12.7 | 29 | 44 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 1,886.28 | POSI LOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 22 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 32 | 210 | 19 | 33 | 48 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,069.31 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 22 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 32 | 210 | 19 | 33 | 48 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,061.02 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 22 | 200.1 ถึง 300.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 32 | 210 | 19 | 33 | 48 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 5,044.44 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 22 | 150.1 ถึง 200.0 | ไม่ | 32 | 168 | 15.2 | 33 | 48 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,119.23 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 24 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 34 | 230 | 19 | 33 | 50 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,119.23 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 24 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 34 | 230 | 19 | 33 | 50 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,141.18 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 24 | 200.1 ถึง 300.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 34 | 230 | 19 | 33 | 50 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 5,179.03 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 24 | 150.1 ถึง 200.0 | ไม่ | 34 | 184 | 15.2 | 33 | 50 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,227.66 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 25 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 34 | 240 | 19 | 33 | 50 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,232.58 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 25 | 200.1 ถึง 300.0 | ไม่ | 34 | 240 | 19 | 33 | 50 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,272.67 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 25 | 200.1 ถึง 300.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 34 | 240 | 19 | 33 | 50 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 5,401.22 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 25 | 150.1 ถึง 200.0 | ไม่ | 34 | 192 | 15.2 | 33 | 50 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,351.18 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 39 | 380 | 27 | 39 | 62 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,351.18 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 39 | 380 | 27 | 39 | 62 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,469.88 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 39 | 380 | 27 | 39 | 62 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 5,707.28 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 39 | 304 | 21.6 | 39 | 62 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,437.38 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 41 | 400 | 27 | 39 | 64 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,437.38 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 41 | 400 | 27 | 39 | 64 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,598.41 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 41 | 400 | 27 | 39 | 64 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 5,920.47 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 41 | 320 | 21.6 | 39 | 64 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,495.68 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 43 | 430 | 27 | 39 | 66 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,495.68 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 43 | 430 | 27 | 39 | 66 | สกรูหกเหลี่ยม | ||
฿ 3,686.95 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | 43 | 430 | 27 | 39 | 66 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 6,063.43 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | สเตนเลส | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | ไม่ | 43 | 344 | 21.6 | 39 | 66 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,541.41 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 35 | 500.1 ถึง 700.0 | ไม่ | 47 | 630 | 36 | 43 | 70 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม | ||
฿ 2,541.41 | MIP POSI LOCK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 35 | 500.1 ถึง 700.0 | ไม่ | 47 | 630 | 36 | 43 | 70 | สกรูหกเหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | ประเภทเครื่องจักรกล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง