(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟังก์ชันในการตั้งศูนย์กลางจะยับยั้งการเบี่ยงเบนหนีศูนย์ของเส้นรอบวงด้านนอกและพื้นผิวขั้วต่อ ชนิดสแตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต (กิโลนิวตัน) | Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C) (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,781.38 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | - | 21 | 10.7 | 2.64 | 25.5 | 14.6 | 23.5 | ||
฿ 3,920.14 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | - | 23 | 12.7 | 2.55 | 27.5 | 14.8 | 25.5 | ||
฿ 4,174.11 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 11 | - | 24 | 14.7 | 2.64 | 28.5 | 15.8 | 26.5 | ||
฿ 4,198.12 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | 26 | 24.5 | 4.02 | 31 | 18 | 28.5 | ||
฿ 4,399.02 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 20.1 ถึง 50.0 | 28 | 28.4 | 4.02 | 33 | 18 | 30.5 | ||
฿ 4,544.81 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 20.1 ถึง 50.0 | 29 | 30.4 | 4.02 | 33.5 | 19 | 31.5 | ||
฿ 4,615.47 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 20.1 ถึง 50.0 | 30 | 32.3 | 4.02 | 35 | 19.6 | 33 | ||
฿ 4,615.47 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 20.1 ถึง 50.0 | 31 | 46.1 | 5.39 | 37 | 20.1 | 33.5 | ||
฿ 4,621.47 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 18 | 20.1 ถึง 50.0 | 32 | 49 | 5.39 | 37 | 20.1 | 34.5 | ||
฿ 4,689.96 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 50.1 ถึง 70.0 | 33 | 51.9 | 5.39 | 39 | 20.1 | 35.5 | ||
฿ 4,970.84 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 100.1 ถึง 150.0 | 38 | 121.6 | 12.16 | 45 | 24.1 | 42 | ||
฿ 5,169.80 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 100.1 ถึง 150.0 | 40 | 133.4 | 12.06 | 47 | 24.1 | 44 | ||
฿ 5,113.47 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 100.1 ถึง 150.0 | 42 | 146.1 | 12.16 | 49 | 25.1 | 46 | ||
฿ 5,391.61 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 150.1 ถึง 200.0 | 43 | 153 | 12.16 | 49 | 26.1 | 47 | ||
฿ 5,523.97 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 200.1 ถึง 300.0 | 46 | 213.8 | 15.2 | 54 | 26.6 | 50 | ||
฿ 5,729.77 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 200.1 ถึง 300.0 | 48 | 229.5 | 15.3 | 56 | 26.6 | 52 | ||
฿ 5,948.35 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 200.1 ถึง 300.0 | 50 | 244.2 | 15.2 | 58 | 27.6 | 54 | ||
฿ 5,952.29 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 300.1 ถึง 500.0 | 57 | 301.1 | 17.16 | 67 | 30 | 62 | ||
฿ 6,025.75 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 38 | 300.1 ถึง 500.0 | 60 | 409 | 21.48 | 71 | 30.5 | 65 | ||
฿ 6,318.53 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 300.1 ถึง 500.0 | 62 | 430.6 | 21.48 | 73 | 31 | 67 | ||
฿ 6,649.63 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 45 | 300.1 ถึง 500.0 | 67 | 484.6 | 21.48 | 77 | 31.5 | 72 | ||
฿ 5,212.26 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 48 | 500.1 ถึง 700.0 | 70 | 620.9 | 25.8 | 82 | 32 | 75 | ||
฿ 7,405.40 | MECHALOCK STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 72 | 754.3 | 30.11 | 86 | 32.5 | 77 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
จำนวน โบลท์ | หลายอย่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง