1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล็อคเชิงกล MR ชนิดบาง

ล็อคเชิงกล MR ชนิดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,008.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การใช้บุชชิ่งชนิดไม่มีร่องลิ่ม แบบบาง (ข้อต่อฟิตติ้งแบบยึดแน่น) สามารถลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการการออกแบบดุมแบบผนังบาง
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของดุมสามารถลดลงได้โดยการทำให้ผนังบางลง
· สามารถใช้กับดุมที่มีความยาวโดยรวมสั้นได้
· เวลาติดตั้งลดลงโดยการลดจำนวนโบลท์
· ด้วยส่วนแรงดันพื้นผิวที่สั้น สินค้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดความกว้างของดุม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับติดตั้งบนอุปกรณ์ส่งกำลัง (พูลเล่ย์ ฯลฯ) ที่มีกลไกการพับโดยเฉพาะ เช่น เครื่องมือกลและอุปกรณ์ลำเลียง
· สามารถใช้กับดุมที่มีความยาวโดยรวมสั้นได้

รหัสสินค้า
MR-6-12
MR-8-15
MR-10-18
MR-12-20
MR-14-22
MR-15-23
MR-16-24
MR-17-25
MR-18-26
MR-19-27
MR-20-28
MR-22-32
MR-24-34
MR-25-34
MR-28-39
MR-30-41
MR-32-43
MR-35-47
MR-38-50
MR-40-53
MR-42-55
MR-45-59
MR-48-62
MR-50-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วง โหลดไฟฟ้า แรงดึง อนุญาต
(กิโลนิวตัน)
Hub ขั้นต่ำ OD D2 (ประเภท S35C)
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 1,287.33

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1062.0 ถึง 20.012113.45232223

฿ 1,320.81

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10820.1 ถึง 50.015256.09282728

฿ 1,402.06

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101020.1 ถึง 50.018448.7131.52731.5

฿ 1,481.91

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101250.1 ถึง 70.020538.7133.52733.5

฿ 1,534.76

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101450.1 ถึง 70.022618.7135.52735.5

฿ 1,580.81

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015100.1 ถึง 150.02311515.3413238.5

฿ 1,621.28

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016100.1 ถึง 150.02412315.3423239.5

฿ 1,008.74

MECHALOCKTHINTYPE 1 ชิ้น 60 วัน 1017100.1 ถึง 150.02513115.3423240.5

฿ 1,660.05

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018200.1 ถึง 300.02621023.2593646

฿ 1,661.13

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019200.1 ถึง 300.02722123.2593647

฿ 1,715.38

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020200.1 ถึง 300.02823323.2593648

฿ 1,788.19

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022200.1 ถึง 300.03225623.2543852

฿ 1,857.34

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024200.1 ถึง 300.03427923.2563854

฿ 1,883.13

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025200.1 ถึง 300.03429123.2563854

฿ 1,949.14

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1028300.1 ถึง 500.03948834.8664259

฿ 2,001.62

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030500.1 ถึง 700.04152334.8674261

฿ 1,306.50

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น 60 วัน 1032500.1 ถึง 700.04355834.8684263

฿ 2,093.86

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035700.1 ถึง 1,000.04781346.4794467

฿ 1,875.67

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038700.1 ถึง 1,000.05088346.4814470

฿ 2,184.25

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040700.1 ถึง 1,000.05392946.4844473

฿ 1,423.50

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น 60 วัน 1042700.1 ถึง 1,000.05597646.4854475

฿ 2,115.33

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10451,000.1 ถึง 3000.059191084.510358.584

฿ 2,409.66

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10481,000.1 ถึง 3000.062204084.510558.587

฿ 2,620.14

MECHALOCK THIN TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 10501,000.1 ถึง 3000.065212084.510758.590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ผนังบาง อยู่ตรงกลาง การมี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ รูปทรง แขน ทรงเรียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
จำนวน โบลท์ หลายอย่าง