(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
MCCL591 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.00 |
ELECTRICAL CONTACT CLEANER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
รหัสรุ่น |
---|
MCCL591 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.00 |
ELECTRICAL CONTACT CLEANER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า | จำนวนการสั่งซื้อ(กระป๋อง) | ราคาขาย(บาท/กระป๋อง) | ส่วนลดขั้นต้นตามจำนวนการสั่งซื้อ |
MCCL591 | 1 | 240 | — |
6 | 220 | 8% | |
12 | 200 | 17% |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง