(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • ผลิตภัณฑ์
    ที่ดูล่าสุด
  • รายการ
    ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
รายการชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน สิงหาคม 2565 | Notice holiday in August 2022 > คลิก

หน้ากาก KN95【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หน้ากาก KN95

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MMASK-N95-W

  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    สำหรับงานทั่วไป
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน้ากาก ตัวเครื่อง
  • มาตรฐาน
    N95
  • สเปค
    มาตรฐาน ผู้บริหาร: GB2626-2006 KN95
  • วัสดุ
    PP ผ้านอนวูฟเวน ผ้าละลาย ชุดกรอง นุ่ม
  • สี
    สีขาว
  • จำนวนต่อแพ็คเกจ
    20 ชิ้น / กล่อง
รหัสรุ่น
MMASK-N95-W
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 300.00

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    สำหรับงานทั่วไป
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน้ากาก ตัวเครื่อง
  • มาตรฐาน
    N95
  • สเปค
    มาตรฐาน ผู้บริหาร: GB2626-2006 KN95
  • วัสดุ
    PP ผ้านอนวูฟเวน ผ้าละลาย ชุดกรอง นุ่ม
  • สี
    สีขาว
  • จำนวนต่อแพ็คเกจ
    20 ชิ้น / กล่อง

รายละเอียดสินค้า

[ใหม่!]  หน้ากาก KN95

เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 ไอสารเคมี ละอองสี กลิ่นเหม็นจากโรงงานอุตสาหกรรม

[คำอธิบาย]

· ยี่ห้อ: MISUMI

·ประเภท: ห่วงหู

·แพ็คเกจ: 20 ชิ้น /กล่อง

· วัสดุ: PP ผ้านอนวูฟเวน ชุดกรองซอฟฟิลเตอร์ ,

ผ้านอนวูฟเวนชนิดเมลต์โบลวน์

 

[คุณสมบัติ]

· มาตรฐานการรับรอง KN95 ซึ่งเทียบเท่ากับ มาตรฐาน USA N95

· การออกแบบ พับได้ & พกพาง่าย & ประหยัดพื้นที่

· ป้องกันอนุภาคอันตรายที่ปะปนมาจากอากาศ

· ระบายอากาศได้ดีและสะดวกสบายในการใช้งานแบบวันต่อวัน

· ขดลวดแบบปรับได้ เพื่อความกระชับ ปลอดภัย และสวมใส่สบาย

· เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง และทำจากวัสดุผ้านอนวูฟเวน pp ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

 

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MMASK-N95-W

  • การใช้งานผลิตภัณฑ์
    สำหรับงานทั่วไป
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    หน้ากาก ตัวเครื่อง
  • มาตรฐาน
    N95
  • สเปค
    มาตรฐาน ผู้บริหาร: GB2626-2006 KN95
  • วัสดุ
    PP ผ้านอนวูฟเวน ผ้าละลาย ชุดกรอง นุ่ม
  • สี
    สีขาว
  • จำนวนต่อแพ็คเกจ
    20 ชิ้น / กล่อง
รหัสรุ่น
MMASK-N95-W
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 300.00

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ หน้ากาก KN95

รหัสสินค้าขนาดสีชั้นรุ่นบรรจุภัณฑ์ราคา
MMASK-N95-W155 x 112 mm (เมื่อพับแล้ว)สีขาว4พับเก็บได้20 ชิ้น / กล่อง300 ฿ / กล่อง

โครงสร้างหน้ากาก

มีแผ่นกรอง 4 ชั้น

  • วัสดุ: ด้านหน้า: ผ้าไม่ทอ โพลีโพรพีลีน สปันบอนด์ 100%
  • ตรงกลาง: ชุดกรอง Meltblown > ผ้าไม่ทอ 99%
  • Middle2: ฟิลเตอร์ชุดกรองแบบนุ่ม.
  • ด้านหลัง: ผ้าไม่ทอ โพลีโพรพีลีน สปันบอนด์ 100%
  • สายหน้ากาก : เชือกยางถัก
  • ขดลวด : สเตนเลส

การป้องกันและการกรอง

  • มาตรฐาน Executive Standard : GB2626-2006 KN95
  • PM2.5: ประสิทธิภาพป้องกัน PM 2.5 > 99%

MISUMI - หมวดมาส์ก หน้ากาก

จำนวนชั้นกรองหมวดหมู่หน้ากาก อนามัยหน้ากาก คาร์บอนหน้ากาก KN95
หน้ากาก 3 ชั้นผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย สินค้าอยู่ระหว่างการออกแบบและสำรวจความต้องการของตลาดสินค้าอยู่ระหว่างการออกแบบและสำรวจความต้องการของตลาด
รหัส ผลิตภัณฑ์MMASK-3PLY-WMMASK-3PLY-GMMASK-3PLY-B
สีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงิน
การป้องกันPFE>95%,BFE>99%,VFE>99%,PM 2.5>99%
คุณสมบัติการกรองประสิทธิภาพสูง กันฝุ่น และระบายอากาศ พอดีกับผิว น้ำหนักเบา และสวมใส่สบาย.
บรรจุภัณฑ์50 ชิ้น /กล่อง
หน้ากาก 4 ชั้นผลิตภัณฑ์
หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย
รหัส ผลิตภัณฑ์MMASK-4PLY-WMMASK-4PLY-BKMMASK-4PLY-CMF99-MASK-4PLY-CMMASK-N95-W
สีสีขาวสีดำสีเทาสีเทาสีขาว
การป้องกันPFE > 98%, BFE > 99%, VFE > 99%, PM 2.5 > 99%, NaCl > 98%, น้ำมัน พาราฟิน > 96%PFE >98%, BFE > 99% , PM 2.5>99%มาตรฐาน KN95 , PM2.5 > 99%
คุณสมบัติรูปทรง สามมิติทำให้แนบสนิท หายใจสะดวก เนื่องมาจาก รูปทรง 3 มิติป้องกันไอสารเคมี ละออง แปรงทาสี และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ จาก โรงงาน อุตสาหกรรมการออกแบบ พับได้ & พกพาสะดวก & ประหยัดพื้นที่
บรรจุภัณฑ์40 ชิ้น /กล่อง50 ชิ้น /กล่อง40 ชิ้น /กล่อง20 ชิ้น /กล่อง
 

 

 

อายุการเก็บรักษาของ ผลิตภัณฑ์

3 ปี

สภาพการเก็บรักษา

เก็บในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก มืด และแห้ง ห่างจากไฟและมลภาวะ


สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)