(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 5/12/2021 to 6:00 6/12/2021. We apologize for the inconvenience.
  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2564 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2565 | Notice holiday in December 2021 and New Year Holidays 2022 > คลิก

สายรัด PP band GPPB-H-15-0.8-500 ( เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ)

สายรัด PP band GPPB-H-15-0.8-500 ( เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • ราคาเริ่มต้น :
    369.00฿ /หน่วย
  • รวม :
    ---
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
GPPB-H-15-0.8-500-B
GPPB-H-15-0.8-500-BK
GPPB-H-15-0.8-500-Y
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี น้ำหนัก
(ก.)

397.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 3370

369.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 3470

397.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง 3370

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    สำหรับใช้งานด้วยมือ
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    15
  • ความยาว(ม.)
    500
  • วัสดุ
    PP (โพลีโพรพีลีน)
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ความทนต่อแรงดึง(กิโลกรัม)
    200

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 100% จากวัสดุเกรดบริสุทธิ์และรีไซเคิลได้
· การควบคุมคุณภาพที่สูง จากการสนับสนุนด้านเทคนิคและเครื่องจักรของญี่ปุ่น
·น้ำหนักเบาแต่ยังคงประสิทธิภาพของสายรัดและราคาที่แข่งขันได้
· การยืดตัวต่ำและแรงยึดเกาะที่มากขึ้น
· แข็งแรง ทนต่อการแตกมากขึ้น
·การซ่อมบำรุงต่ำ สำหรับเครื่องแพ็คกล่อง

[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับการรวมสินค้าและมัดสินค้าด้วยเครื่องซีลมือแบบแมนนวล
ใช้สำหรับเครื่องบรรจุด้วยมือหรือเครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ

ลดราคาตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2564

รหัสรุ่น
GPPB-H-15-0.8-500-B
GPPB-H-15-0.8-500-BK
GPPB-H-15-0.8-500-Y
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี น้ำหนัก
(ก.)

397.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 3370

369.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 3470

397.00฿

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเหลือง 3370

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

สายรัด PP band

สายรัด PP band

* รูปภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

15 มม. x 0.8 มม. x 500 ม
15 มม. x 0.8 มม. x 1,000 ม
แบรนด์: MISUMI

คุณสมบัติ

· ผลิตจากวัสดุเกรดบริสุทธิ์ 100%
· การควบคุมคุณภาพที่สูง จากการสนับสนุนด้านเทคนิคและเครื่องจักรของญี่ปุ่น
·น้ำหนักเบาแต่ยังคงประสิทธิภาพของสายรัดและราคาที่แข่งขันได้
· การยืดตัวต่ำและแรงยึดเกาะที่มากขึ้น
· แข็งแรง ทนต่อการแตกมากขึ้น
·การซ่อมบำรุงต่ำ สำหรับเครื่องแพ็คกล่อง

การใช้งาน

·เหมาะสำหรับการรวมสินค้าและมัดสินค้าด้วยเครื่องซีลมือแบบแมนนวล
·ใช้สำหรับเครื่องบรรจุด้วยมือหรือเครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ

สเปค

รหัสสินค้าชื่อ ผลิตภัณฑ์สีความหนาความกว้างความยาวน้ำหนัก
GPPB-H-15-0.8-500-YPP BAND,W15XT0.8XL500,YELLOWสีเหลือง0.8 mm15 mm500 m3370 g
GPPB-H-15-0.8-500-BPP BAND,W15XT0.8XL500,BLUEสีน้ำเงิน0.8 mm15 mm500 m3370 g
GPPB-H-15-0.8-500-BKPP BAND,W15XT0.8XL500,BLACKสีดำ0.8 mm15 mm500 m3470 g
GPPB-H-15-0.8-1000-YPP BAND,W15XT0.8XL1000,YELLOWสีเหลือง0.8 mm15 mm1000 m5270 g
GPPB-H-15-0.8-1000-BPP BAND,W15XT0.8XL1000,BLUEสีน้ำเงิน0.8 mm15 mm1000 m5270 g
GPPB-H-15-0.8-1000-WHPP BAND,W15XT0.8XL1000,WHITEสีขาว0.8 mm15 mm1000 m5270 g
GPPB-H-15-0.8-1000-BKPP BAND,W15XT0.8XL1000,BLACKสีดำ0.8 mm15 mm1000 m5470 g

รายละเอียด สเปค

GPPB-H-15-0.8-500

รหัสสินค้าGPPB-H-15-0.8-500-Y
ประเภทผลิตภัณฑ์เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ
ความกว้าง (มม.)15 mm
ความยาว (ม.)500 m
ความหนา (มม.)0.8 mm
ความต้านทานแรงดึง (kN)200
สีสีเหลือง
น้ำหนัก (กรัม)3370 g
วัสดุPP (โพลีโพรพีลีน)
 
รหัสสินค้าGPPB-H-15-0.8-500-B
ประเภทผลิตภัณฑ์เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ
ความกว้าง (มม.)15 mm
ความยาว (ม.)500 m
ความหนา (มม.)0.8 mm
ความต้านทานแรงดึง (kN)200
สีสีน้ำเงิน
น้ำหนัก (กรัม)3370 g
วัสดุPP (โพลีโพรพีลีน)
 
รหัสสินค้าGPPB-H-15-0.8-500-BK
ประเภทผลิตภัณฑ์เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ
ความกว้าง (มม.)15 mm
ความยาว (ม.)500 m
ความหนา (มม.)0.8 mm
ความต้านทานแรงดึง (kN)200
สีสีดำ
น้ำหนัก (กรัม)3470 g
วัสดุPP (โพลีโพรพีลีน)

GPPB-H-15-0.8-1000

รหัสสินค้าGPPB-H-15-0.8-1000-Y
ประเภทผลิตภัณฑ์เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ
ความกว้าง (มม.)15 mm
ความยาว (ม.)500 m
ความหนา (มม.)0.8 mm
ความต้านทานแรงดึง (kN)150
สีสีเหลือง
น้ำหนัก (กรัม)5270 g
วัสดุPP (โพลีโพรพีลีน)
 
รหัสสินค้าGPPB-H-15-0.8-1000-B
ประเภทผลิตภัณฑ์เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ
ความกว้าง (มม.)15 mm
ความยาว (ม.)500 m
ความหนา (มม.)0.8 mm
ความต้านทานแรงดึง (kN)150
สีสีน้ำเงิน
น้ำหนัก (กรัม)5270 g
วัสดุPP (โพลีโพรพีลีน)
 
รหัสสินค้าGPPB-H-15-0.8-1000-BK
ประเภทผลิตภัณฑ์เกรด กึ่งอัตโนมัติ / มือ
ความกว้าง (มม.)15 mm
ความยาว (ม.)500 m
ความหนา (มม.)0.8 mm
ความต้านทานแรงดึง (kN)150
สีสีดำ
น้ำหนัก (กรัม)5470 g
วัสดุPP (โพลีโพรพีลีน)

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)