(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ส่วนประกอบ มาตรฐาน และ แบบตั้งค่าได้ หลากหลายสำหรับวิศวกร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ในโรงงานในอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์ สารกึ่งตัวนำ บรรจุภัณฑ์การแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย
อุปกรณ์เสริม เช่น สกรู โบลท์ แหวนรอง และ น็อต ที่คุณอาจจำเป็นสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรมทุกวัน
ค้นหา วัสดุ อุตสาหกรรม ตั้งแต่ เพลทฉนวนกันความร้อน ฟองน้ำวัสดุโลหะและ วัสดุพลาสติก ในขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลายของคุณ
อุปกรณ์สายไฟ หลากหลายสำหรับการเชื่อมต่อและปกป้องการ อุปกรณ์ควบคุมและคอมพิวเตอร์ รวมถึงตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลสาย แบบใช้ไฟฟ้า ขั้วจีบและอื่น ๆ
การควบคุมที่หลากหลายและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรไฟฟ้ารวมถึงการควบคุมพลัง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ
เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับการใช้งานและ วัสดุ ทำงานมากมายรวมถึงโรงสีปลายดอกสว่าน คัตเตอร์ ดอกรีมเมอร์ ร์ เครื่องกลึง และอื่น ๆ
เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองหลากหลายชนิดที่ใช้ในการประมวลผลรวมถึง เครื่องมือกล เครื่องมือวัด อุปกรณ์ขัด และอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายที่ใช้ในการขนส่งการจัดการ วัสดุ และคลังสินค้ารวมถึง ผลิตภัณฑ์เทปกาว ฟิล์ม ยืด รถบรรทุก ชั้นวางของเครนและอื่น ๆ
สินค้าหลากหลายสำหรับโรงงานและสำนักงานทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สุขาภิบาล อุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ
รายการหลากหลายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาและห้องปลอดเชื้อรวมถึงอุปกรณ์การวิจัยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ การวิเคราะห์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอื่น ๆ
เลือกจากส่วนประกอบแม่พิมพ์ปั๊มมาตรฐานหลายพันรายการรวมถึงเครื่องเจาะ & สปริงแก๊สสปริงอุปกรณ์นำทางสปริงคอยล์และอื่น ๆ อีกมากมาย
เรียกดู ส่วนประกอบ แม่พิมพ์ หลากหลายของเรารวมถึง เข็มกระทุ้ง ปลอก ส่วนประกอบนำ บูชชิ่งสปรู และอีกมากมาย
เรียกดู ชิ้นส่วน, อุปกรณ์งานฉีดพลาสติก ของเรารวมถึง รายการทำความร้อน ต่อ HOSES และอื่น ๆ
ข้อเสนอพิเศษ ตรวจสอบราคาตอนนี้➪
ถุงมือผ้าฝ้าย (ขอบส้ม) น้ำหนัก 700 กรัมต่อ 1Doz (12pairs)
・ถุงมืออเนกประสงค์ ใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท เช่น งานเกษตรกรรม ง่านช่าง ซ่อมบำรุง เป็นต้น
・สินค้า ผลิตในประเทศไทย
ลดราคาตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
รหัสรุ่น/ Part number
รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น
วัตถุดิบ | ผ้าฝ้าย 100% |
---|---|
ฝีเข็ม | 7 เข็ม |
ขนาด | ฟรีไซส์ |
ชนิด | รหัสสินค้า | บรรจุ | ราคา (บาท) | ราคาต่อคู่ (บาท) |
---|---|---|---|---|
500G | GCTG-500 | 1 โหล | 53 | 4.4 |
GCTG-500-BOX | 10 โหล | 530 | ||
600G | GCTG-600 | 1 โหล | 60 | 5 |
GCTG-600-BOX | 10 โหล | 600 | ||
700G | GCTG-700 | 1 โหล | 70 | 5.8 |
GCTG-700-BOX | 10 โหล | 700 |
ราคาถูกกว่าที่เคยซื้อ ทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตได้เพิ่มขึ้นอีก
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ถุงมือผ้า | วัตถุประสงค์การใช้งาน | สำหรับการทำงาน | เกจวัด | 7 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ฟรี | สี | ขาว | ความยาวโดยรวม(cm) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง