(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แนะนำสำหรับการลบมุมในส่วนลึกของ เหล็กกล้าทั่วไป
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลบมุมและ ร่อง V
·การ การเคลือบผิว ด้วยการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมมีความทนทานต่อการขัดถูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ และคาดว่าจะปรับปรุง ความแม่นยำ ของ รูปทรง ของ ชิ้นงาน ได้
·ชนิดยาวเหมาะสำหรับการกัดร่องลึก
รหัสสินค้า |
---|
XAL-LS-SVEM3-90 |
XAL-LS-SVEM4-90 |
XAL-LS-SVEM6-90 |
XAL-LS-SVEM8-90 |
XAL-LS-SVEM10-90 |
XAL-LS-SVEM12-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวรวม L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,199.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 3 | 80 | ||
฿ 3,426.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | 100 | ||
฿ 3,689.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | 100 | ||
฿ 3,143.89 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 8 | 130 | |
฿ 3,983.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 150 | ||
฿ 3,968.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | 150 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน / ร่อง V | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | AlCrN | ความหนา คอร์/แกน ปลาย | ≦0.3 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | -0.02 ถึง 0 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง