(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท 3 ร่อง ยอดนิยมสำหรับห้อง มุมเอียงของฟันเกลียว มีอัตราป้อนสูง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุม(การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง V เป็นไปไม่ได้เนื่องจากไม่มีคมตัดที่ ปลาย)
·เนื่องจากมีร่องต่อพ่วงด้านนอกจึงสามารถทำรูปทรงเอียงและตัดแบบขดลวดได้
·ด้วย รูปทรง 3 ร่อง สามารถเพิ่มอัตราป้อนได้ถึง 1.5 เท่าของแบบ 2 ร่อง
·เนื่องจากฟลุตอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านนอกมี มุมเอียงของฟันเกลียว จึงทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แสดงในรูปด้านบนเป็นไปได้
·สามารถใช้เป็น เครื่องมือลบคม
·การ การเคลือบผิว ด้วยการ ความสามารถหล่อลื่น ดีเยี่ยมมีความทนทานต่อการขัดถูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ และคาดว่าจะปรับปรุง ความแม่นยำ ของ รูปทรง ของ ชิ้นงาน ได้
รหัสสินค้า |
---|
XAL-MEM3S3-90 |
XAL-MEM3S4-90 |
XAL-MEM3S6-90 |
XAL-MEM3S8-90 |
XAL-MEM3S10-90 |
XAL-MEM3S12-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวขลุ่ยℓ | ความยาวรวม L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,031.00 | REGRIND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 3 | 6 | 50 | ||
฿ 3,264.00 | REGRIND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | 8 | 50 | ||
฿ 3,432.00 | REGRIND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | 12 | 50 | ||
฿ 3,868.00 | REGRIND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | 16 | 55 | ||
฿ 4,426.00 | REGRIND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 20 | 65 | ||
฿ 6,038.00 | REGRIND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | 24 | 75 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | AlCrN | ลูกเตะมุม(°) | 90 | ความหนา คอร์/แกน ปลาย | 0.3 |
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง