(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิเตอร์วัดมุมที่สามารถใช้ได้ในพื้นที่แคบ ซึ่งมิเตอร์วัดมุมรุ่นก่อนยังไม่สามารถทำได้ มาพร้อมกับจอแสดงผลติดแบ็คไลท์เพื่อให้อ่านได้อย่างง่ายดายในที่ๆ มีแสงน้อย
[คุณสมบัติ]
· ชนิดแบ็คไลท์
· มาพร้อมกับคุณสมบัติการปรับเทียบ ที่สามารถใช้เป็นระดับได้
· สามารถตั้งเป็น 0 ได้ทุกตำแหน่ง
· มีคุณสมบัติปิดอัตโนมัติ (ประมาณ 5 นาที)
· สามารถคงค่าไว้ได้ด้วยสวิตช์แสดงข้อมูลค้างไว้
· มาพร้อมกับโหมดการวัดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลดั้งเดิมไว้ได้
· จอแสดงผลมีไฟแบ็คไลท์เพื่อให้อ่านได้อย่างง่ายดายในที่ๆ มีแสงน้อย
[การใช้งาน]
· เครื่องวัดมุมที่มีความแม่นยำ ใช้เพื่อวัดมุม ประกอบ และมาตรฐานการทำงานของเครื่องจักร แบบหล่อ จิ๊ก เครื่องมือ ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โกนิโอมิเตอร์ ดิจิตอล | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° | ความแม่นยำ ซ้ำ(ไมโครเมตร) | 0.1° |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดช่วงการวัด | ±180.0° | ขนาด(มิลลิเมตร) | 59 × 59 × 28 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง AAA × 1 ชิ้น (แยกจำหน่ายต่างหาก) |
ความแม่นยำ อ่าน | ±0.2 | อุปกรณ์เสริม | มาพร้อมกล่องใส่ | ต้นกำเนิด แรม ,หน่วยความจำ | ○ |
น้ำหนัก(ก.) | 70 | Backlight | ○ | ฟังก์ชั่น | ○ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDAG-L ในชุด เกจวัดมุมดิจิทัล MDAG-L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง