(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 5/12/2021 to 6:00 6/12/2021. We apologize for the inconvenience.
  • ผลกระทบต่อการจัดส่งและคำสั่งซื้อ เนื่องจากข้อจำกัดในการทำงานของฐานการผลิต > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ธันวาคม 2564 และวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2565 | Notice holiday in December 2021 and New Year Holidays 2022 > คลิก

ฟิล์มยืดชนิดม้วนมือ (แบบขอบพับ)【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิล์มยืดชนิดม้วนมือ (แบบขอบพับ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • เกรด / วัสดุ : ฟิล์มยืดสำหรับงานทั่วไปไม่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • จำนวน :
  • ราคาเริ่มต้น :
    950.00฿ /หน่วย
  • รวม :
    ---
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
M-WSF6-W485-L750-D2-PACK
M-WSF8-W485-L450-D2-PACK
M-WSF10-W485-L400-D2-PACK
M-WSF12-W485-L300-D2-PACK
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความหนา
(ไมโครเมตร)
น้ำหนัก / RL

1,670.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 750 6 2.07

960.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 450 8 1.66

1,030.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 400 10 1.84

950.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 12 1.66

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม ยืด
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    500
  • ชิ้น
    6
  • ประเภทรายละเอียด
    มือม้วน
  • ชนิด
    มีขอบพับ
  • หมายเหตุ
    ความยาวจริง = 485 มม
  • คอร์/แกน กระดาษ ด้านในเส้นผ่านศูนย์กลาง
    2

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์มยืดสำหรับม้วนด้วยมือ (ชนิดขอบพับ)
[คุณสมบัติ]
· ชนิดขอบพับ ช่วยลดโอกาสฟิล์มขาดขณะใช้งาน ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· คุณสมบัติยืดหยุ่น
· โพลีเอทิลีนมีความโปร่งใสดีเยี่ยมซึ่งเป็นหนึ่งในฟิล์มที่ดีที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์
· รับประกันความแข็งแรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสมสำหรับการลดต้นทุน
[วัสดุ]
· โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ เชิงเส้น (LLDPE)

รหัสรุ่น
M-WSF6-W485-L750-D2-PACK
M-WSF8-W485-L450-D2-PACK
M-WSF10-W485-L400-D2-PACK
M-WSF12-W485-L300-D2-PACK
รหัสรุ่น ราคา จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความหนา
(ไมโครเมตร)
น้ำหนัก / RL

1,670.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 750 6 2.07

960.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 450 8 1.66

1,030.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 400 10 1.84

950.00฿

1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300 12 1.66

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

คุณสมบัติและตัวอย่าง

  • ฟิล์มยืดรุ่นประหยัด
  • ผลิตโดยผู้ผลิตอันดับ 2 ของโลก ( ผู้ผลิตเดียวที่สามารถผลิตขนาด 6 μm)
  • มีความตึง ความแข็งแรงต่อการเจาะ และแรงคงตัวที่เพียงพอ
  • มีตัวเลือกขอบเสริมแรงแบบขาดยากตามการร้องขอ

[ม้วนด้วยมือ]

 

อย่างมาก
ราคาถูก!

น่าเชื่อถือ
คุณภาพ!

ความทนต่อแรงดึงสูงกว่าหรือเท่ากับ 15 μm

 

การ อุปกรณ์รองรับท่อ ตัน สำหรับการลดต้นทุนของคุณ! ด้วย ผลิตภัณฑ์ มากมาย!
มีความแข็งแรงโดดเด่นเทียบเท่า ฟิล์ม 15 ไมครอน กระแสไฟฟ้า
เราสามารถจัดหาฟิล์ม ขนาด 6 ไมครอน ในราคาที่โดดเด่นที่ผู้ผลิตรายอื่นสามารถเสนอได้

 
● แรงคงตัว ● ความแข็งแรงต่อการเจาะ 
  • แรงคงตัวดีเยี่ยม
  • ปรับปรุงการป้องกันการเปลี่ยนโหลด
  • ใช้ฟิล์มที่มีการเจาะแตกต่างกัน
  • มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ 15 & mu
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
                                                                                                                                                                                 
ไม่ชนิดรหัสผลิตภัณฑ์สเปค
ชุดความหนา
(μ)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
คอร์/แกน
(φ นิ้ว)
น้ำหนัก
/RL
1มือM-WSF6-W485-L750-D2ด้วยการพับขอบ650075022.07
2มือM-WSF8-W485-L450-D2ด้วยการพับขอบ850045021.66
3มือM-WSF10-W485-L400-D2ด้วยการพับขอบ1050040021.84
4มือM-WSF12-W485-L300-D2ด้วยการพับขอบ1250030021.66
* ความกว้างจริง = 485 มม.

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในหมวดนี้

สอบถามข้อมูลทางเทคนิค

Third-party Brand
โทรศัพท์:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / แฟกซ์:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)