(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

MISUMI ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว T

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ความคุ้มค่า

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TS8-150

  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    8
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • ชนิด
    รูปทรง ที
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    149
  • ความกว้างรวม(mm)
    88
รหัสรุ่น
TS8-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 173.72

WRENCH 1 ชิ้น 3 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

รุ่น T ยอดนิยมก็มีขายในราคาประหยัดเช่นกัน
[คุณสมบัติ]
· ประแจหกเหลี่ยม ชุบด้วย เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
· ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ด้วย การออกแบบ ที่เรียบง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขนาดมิลลิเมตรเป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TS8-150

  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    8
  • ชนิดปลาย
    รุ่นมาตรฐาน
  • ชนิด
    รูปทรง ที
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    149
  • ความกว้างรวม(mm)
    88
รหัสรุ่น
TS8-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 173.72

WRENCH 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1