(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยังมีประสิทธิภาพสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
SN-XAL-EM4B6-[14-27/1]-9 |
SN-XAL-EM4B8-[17-31/1]-12 |
SN-XAL-EM4B10-[20-35/1]-15 |
SN-XAL-EM4B12-[23-45/1]-18 |
SN-XAL-PEM4B6-[14-27/1]-9 |
SN-XAL-PEM4B8-[17-31/1]-12 |
SN-XAL-PEM4B10-[20-35/1]-15 |
SN-XAL-PEM4B12-[23-45/1]-18 |
SNR-XAL-EM4B6-[14-27/1]-[5-9/1] |
SNR-XAL-EM4B8-[17-31/1]-[5-12/1] |
SNR-XAL-EM4B10-[20-35/1]-[5-15/1] |
SNR-XAL-EM4B12-[23-45/1]-[5-18/1] |
SNR-XAL-PEM4B6-[14-25/1]-[5-9/1] |
SNR-XAL-PEM4B8-[17-31/1]-[5-12/1] |
SNR-XAL-PEM4B10-[20-35/1]-[5-15/1] |
SNR-XAL-PEM4B12-[23-45/1]-[5-18/1] |
T-XAL-EM4B4 |
T-XAL-EM4B5 |
T-XAL-EM4B6 |
T-XAL-EM4B8 |
T-XAL-EM4B10 |
T-XAL-EM4B12 |
T-XAL-PEM4B4 |
T-XAL-PEM4B5 |
T-XAL-PEM4B6 |
T-XAL-PEM4B8 |
T-XAL-PEM4B10 |
T-XAL-PEM4B12 |
XAL-EM4B2 |
XAL-EM4B3 |
XAL-EM4B4 |
XAL-EM4B5 |
XAL-EM4B6 |
XAL-EM4B8 |
XAL-EM4B10 |
XAL-EM4B12 |
XAL-PEM4B2 |
XAL-PEM4B3 |
XAL-PEM4B4 |
XAL-PEM4B5 |
XAL-PEM4B6 |
XAL-PEM4B8 |
XAL-PEM4B10 |
XAL-PEM4B12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เรขาคณิต | ใต้คอยาว ℓ1 | ความยาวใบมีดลบคม ℓ | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 14 ~ 27 | 9 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 17 ~ 31 | 12 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 20 ~ 35 | 15 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 23 ~ 45 | 18 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 14 ~ 27 | 9 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 17 ~ 31 | 12 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 20 ~ 35 | 15 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | - | - | 23 ~ 45 | 18 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 14 ~ 27 | 5 ~ 9 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 17 ~ 31 | 5 ~ 12 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 20 ~ 35 | 5 ~ 15 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 23 ~ 45 | 5 ~ 18 | - | ||
- | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 14 ~ 25 | 5 ~ 9 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 17 ~ 31 | 5 ~ 12 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 20 ~ 35 | 5 ~ 15 | - | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | 23 ~ 45 | 5 ~ 18 | - | ||
฿ 402.74 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 429.68 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 468.39 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 718.36 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 931.93 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,169.57 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 402.74 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 429.68 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 780.65 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 718.36 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 931.93 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,169.57 | CARBIDE ENDMILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 938.71 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | |
฿ 1,233.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 659.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | 6 | 45 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | ||
฿ 704.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 7.5 | 6 | 45 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 1 | ||
฿ 767.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 9 | 6 | 45 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | ||
฿ 621.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | 8 | 55 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | ||
฿ 834.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | 65 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | ||
฿ 1,070.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | ด้วย สายนำไฟฟ้า | - | - | 2 | ||
฿ 948.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 635.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 4.5 | 6 | 45 | มุมแหลม | - | - | 1 | ||
฿ 659.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | 6 | 45 | มุมแหลม | - | - | 1 | ||
฿ 704.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,126.00 | SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 621.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 12 | 8 | 55 | มุมแหลม | - | - | 2 | ||
฿ 834.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 10 | 65 | มุมแหลม | - | - | 2 | ||
฿ 1,070.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 18 | 12 | 75 | มุมแหลม | - | - | 2 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด D | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | Gash Land | ชาร์ปคอร์เนอร์ | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | รูปที่. |
3 | 6 | ไม่มี มาตรฐาน | ● | 4.5 | 45 | 1 |
4 | 6 | ● | ● | 6 | 45 | 1 |
5 | 6 | ● | ไม่มี มาตรฐาน | 7.5 | 45 | 1 |
6 | 6 | ● | ไม่มี มาตรฐาน | 9 | 45 | 2 |
8 | 8 | ● | ● | 12 | 55 | 2 |
10 | 10 | ● | ● | 15 | 65 | 2 |
12 | 12 | ● | ● | 18 | 75 | 2 |
●การ เคลือบ XAL พร้อมการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมแสดงให้เห็นถึงความต้านทานต่อการเสียดสีที่มั่นคงในการขึ้นรูปวัตถุดิบโดยเฉพาะและปรับปรุงความแม่นยำของรูปร่างของชิ้นงาน
● ใบ ดอกสั้น ใบมีดลบคม ความยาว ใบมีดลบคม ยาวกว่า 1.5 เท่าเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
การ การเคลือบผิว XAL ไม่นำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้ตัวตั้งค่าชนิด เครื่องมือ นำไฟฟ้าได้
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง