1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

แบบ T สามเหลี่ยม 60° / พร้อมรูที่ติดค่าลบ / TNMG160408-MTM20 "การตัดกลาง"

INSERTS
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
    ฿ 356.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุงานได้หลากหลายเช่นเหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลสและเหล็กหล่อ
·ต้านทานการบิ่นเป็นพิเศษและอายุการใช้งานที่ยาวนานสำหรับเหล็กกล้าทั่วไป , การตัดระดับกลางและการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หลักๆแนะนำสำหรับเหล็กกล้าทั่วไป , การตัดระดับกลางและการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่อง
·แสดงความต้านทานการบิ่นในการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรแบบไม่ต่อเนื่องและความคล่องตัวในการตัดวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็กกล้าอีกด้วยเช่นกัน
·สามารถใช้งานได้ในหลากหลายแบบ

แบบ T สามเหลี่ยม T 60° / พร้อมรูที่ติดค่าลบ / TNMG160408-MTM20 แบบ T สามเหลี่ยม T 60° / พร้อมรูที่ติดค่าลบ / TNMG160408-MTM20

รหัสสินค้า
TNMG160408-MTM20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 356.00

INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 6
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง การ ใช้ เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือที่ต้องการ โนส อาร์ 0.8 วัสดุ คาร์ไบด์
รุ่น คาร์ไบด์ MTM20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMG160408-MTM20 ในชุด แบบ T สามเหลี่ยม 60° / พร้อมรูที่ติดค่าลบ / TNMG160408-MTM20 "การตัดกลาง"