(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากเส้นใย ข้อต่อยูเนี่ยน เคลือบด้วย วัสดุ สารขัดถู พิเศษเส้นใย ข้อต่อยูเนี่ยน พันกัน จึง มีบทบาทเป็นเบาะรองนั่งและป้องกันการโกนมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและให้ พื้นผิว คงที่จนหมดอายุการ ผลิตภัณฑ์ งาน [ค่า C-]
ใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน | รุ่น | แผ่นขัดพร้อมด้าม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ขนาดความหยาบ(#) | 320 |
ความยาว เพลา L(มิลลิเมตร) | 40 | ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 13300 | โครงสร้าง วัสดุ โปแลนด์ | ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ไนลอน + อะลูมิเนียม ออกไซด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-NRW6D50-320 ในชุด ล้อ ไนล่อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง