(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่งาน DIY ไปจนถึงงานโรงงานทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าคุ้มราคา [ราคาประหยัด]
รหัสสินค้า |
---|
MMGRD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,981.68 | VON PNEUMATIC TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
หมายเลขรุ่น | ขนาดกระดาษ (มม.) | จำนวน การทำงานไม่มีการโหลด (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ม3 / นาที) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
MMGRD | 50 | 15000 | 0.085 | 0.77 |
ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | 50 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.085 | แรงดันอากาศในการทำงาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน โหลด(รอบต่อนาที) | 15000 | ไอเสีย | ด้านหลัง | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 |
กระดาษ ใช้งานได้ | วิธีเวลโคร | มวล(G) | 770 | ขนาดพอร์ตรับสาย | 1 / 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMGRD ในชุด เครื่องขัดมุมขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง