(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
RGSP-8-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 103.13 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวทั้งหมดถูกชุบ เพื่อความรู้สึกสบาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการประกอบเครื่องจักร/งานซ่อมบำรุง, งานซ่อมบำรุงรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ / จักรยาน
·มีประโยชน์สำหรับการทำงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY ไปจนถึงการดำเนินงานในโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่คำนึงถึงต้นทุน
รหัสรุ่น |
---|
RGSP-8-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 103.13 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รหัสรุ่น | ขนาดด้านตรงข้าม (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
RGSP-6-7 | 6 x 7 | 128 | 33 |
RGSP-8-10 | 8 x 10 | 140 | 43 |
RGSP-10-12 | 10 x 12 | 156 | 58 |
RGSP-14-17 | 14 x 17 | 195 | 105 |
RGSP-17-19 | 17 x 19 | 220 | 140 |
RGSP-22-24 | 22 x 24 | 255 | 242 |
RGSP-24-27 | 24 x 27 | 285 | 325 |
RGSP-27-30 | 27 x 30 | 295 | 420 |
RGSP-30-32 | 30 x 32 | 305 | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง