(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานแม่เหล็ก มาตรฐาน
สำหรับถือ/จับ ไดอัลเกจ
รายการที่ จำเป็นสำหรับไซต์งานหรือขั้นตอน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
จัดหาผลิตภัณฑ์ราคาต่ำพร้อม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ที่ ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
MGBS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 762.58 | MAGNETIC BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | แรงดูดซับ (N) | ขนาด แม่เหล็ก (มม.) | อุปกรณ์วัด รูติดตั้ง (มม.) |
MGBS | 800 | 60 x 50 x 55 | ø6.5 / ø8 |
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบสตรัท) | การดูดซับ(N) | 784 | ร่องประกบ Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
สกรูยึด | M8 x 1.25 | ความสูงของ เสา หลัก(มิลลิเมตร) | 176 | เสา ความสูง(มิลลิเมตร) | 165 |
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 | ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 55 |
การดูดซับใบหน้า | ด้านล่าง | มี / ไม่มีที่ มือจับ | รวมในชุด | ขนาด รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 6.5, 8.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBS ในชุด ฐานแม่เหล็ก แรงดึง (N): 784
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง