(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้ ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน ขาตั้ง ราคาต่อรองได้
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่จับ แบบปรับได้ แบบเอียงได้ ได้ 45 °องศา
·ด้วย ยาง กันลื่นเพื่อให้สามารถวัดได้อย่างเสถียร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ถือ ไมโครมิเตอร์ ด้านนอก
[สเปค]
· วัสดุ:เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
MCMS-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 754.84 | VON MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | แคลมป์ยึด ช่วงที่มีอยู่ (มิลลิเมตร) |
MCMS-F | 0 ถึง 18 |
รุ่น | ขาตั้ง ไมโครมิเตอร์ | วัสดุ หลัก | เหล็ก | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.2 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCMS-F ในชุด ขาตั้งไมโครมิเตอร์เหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง