1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็กยืดหยุ่น

MEASURING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,540.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่จำเป็นสำหรับไซต์งานหรือขั้นตอนตรวจสอบชิ้นงาน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ราคาถูกด้วย ความคุ้มค่าด้านราคา [C-Value]
*รูติดตั้ง ø6.5 ที่แคตตาล็อกฉบับกระดาษหน้า 598 มีข้อผิดพลาด
ควรจะเป็นอ่าน ø6, ø8

รหัสสินค้า
MGBS-FX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,540.65

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นแรงดูดซับ
(N)
ขนาด แม่เหล็ก
(มม.)
ความยาว แขน
(มม.)
อุปกรณ์วัด
รูติดตั้ง (มม.)
MGBS-FX80060 x 50 x 55290ø6.5 / ประกบกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

[คุณสมบัติ]
● ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับ ปลายละเอียด
● แนะนำสำหรับลูกค้าที่ระวังเรื่องเสียค่าใช้จ่าย
[การใช้งาน]
● สำหรับการถือ ไดอัลเกจ หรือสิ่งที่คล้ายกันระหว่างการวัดอย่างง่าย
[สเปค]
● สกรูติดตั้ง แบบแขน: M8 × 1.25
● น้ำหนัก (กก.): 1.5

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบยืดหยุ่น ) การดูดซับ(N) 784 ร่องประกบ Y/N มี
สกรูยึด M8 x 1.25 ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 60 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50
ความสูงแม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 55 การดูดซับใบหน้า ด้านล่าง มี / ไม่มีที่ มือจับ รวมในชุด
แขน ยาว(มิลลิเมตร) 290 ขนาด รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 8.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGBS-FX ในชุด ฐานแม่เหล็กยืดหยุ่น