(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม [ค่า C-]
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น ตัวแทน "C-RHNBLT"
รหัสสินค้า |
---|
C-RHNBLT80-100-915A |
C-RHNBLT100-100-915A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 916.57 | VON SANDING BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 80 | ||
฿ 942.48 | VON SANDING BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | ความกว้าง (มม.) | ความยาว (มม.) | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู |
C-RHNBLT80-100-915A | 100 | 915 | 80 | A |
C-RHNBLT100-100-915A | 100 |
เครื่องมือที่ใช้ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (Resinder ฯลฯ) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นรอบวง(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุฐาน | ผ้า | วัสดุขัด | อลันดัม (อลูมินา) (AA หรือ A) | มี / ไม่มี ข้อต่อ | ที่รวมอยู่ |
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง