(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดมาตรฐานที่ใช้งานบ่อยมีจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
รหัสสินค้า |
---|
G-CTDA1 |
G-CTDA1.5 |
G-CTDA2 |
G-CTDA2.5 |
G-CTDA3 |
G-CTDA4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวรวม L | ความยาวร่องℓ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 717.00 | TIN CENTER DRILL60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 4 | 35 | 1.3 – 1.7 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
฿ 387.00 | TIN CENTER DRILL60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.5 | 5 | 40 | 2.0 – 2,6 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | |
฿ 418.00 | TIN CENTER DRILL60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | 6 | 45 | 2.5 – 3.1 | 0 – -0.10 | 0 – -0.012 | ||
฿ 499.00 | TIN CENTER DRILL60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2.5 | 8 | 50 | 3.1 – 3.8 | 0 – -0.10 | 0 – -0.015 | |
฿ 472.00 | TIN CENTER DRILL60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | 50 | 3.9 – 4.6 | 0 – -0.12 | 0 – -0.015 | |
฿ 778.00 | TIN CENTER DRILL60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 4 | 10 | 55 | 5.0 – 5.9 | 0 – -0.12 | 0 – -0.015 |
กำลังโหลด …
ใช้ | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม คู่ |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | ลูกเตะมุม(°) | 60 | ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง