1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวเจียรยางชนิดมีแกน - Daiwa Rabin【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวเจียรยางชนิดมีแกน -  Daiwa Rabin
  • หัวเจียรยางชนิดมีแกน -  Daiwa Rabin
  • หัวเจียรยางชนิดมีแกน -  Daiwa Rabin
  • หัวเจียรยางชนิดมีแกน -  Daiwa Rabin
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตำแหน่งติดตั้ง ยาง ทรงกระบอก
ด้วย ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยมและ การออกแบบ ที่ทนทานต่อเศษเสี้ยน ทำให้สามารถผลิต งานขัด มวล ได้อย่างมีเสถียรภาพ

หินเจียรพร้อมเพลา - Daiwa Rabin:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MWDRP4-13-3-30-120
MWDRP4-13-3-30-220
MWDRP6-17-3-30-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความหยาบ
(#)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 504.90

MOUNTED WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120413สีน้ำเงิน

฿ 504.90

MOUNTED WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -220413สีเขียว

฿ 558.77

MOUNTED WHEELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120617สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

หินเจียรพร้อมเพลา - Daiwa Rabin:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น ความหนา
T
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ความยาวเพลา
(การเลือก)
ขนาด อนุภาค (#)
(การเลือก)
น้ำยาประสาน
รุ่น
ความเร็วการหมุนขณะใช้งานสูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)
ปริมาณ /
แพ็ค
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
MWDRP2 5 34080 (สีแดง)
120 (สีน้ำเงิน)
180 (สีเหลือง)
220 (สีเขียว)
CMP66
(แข็ง)
80,00010
3 8 27
4 13 30CM55
(แข็งปานกลาง)
30,000
5020,000
5 15 3030,000
6 17 30
5020,000
8015,000
8 15 30CM43
(อ่อนนุ่ม)
40,000
5023,000
20 3030,000
10 15 3040,000
5023,000
20 3030,000
5020,000
15 25 63580 (สีแดง)
120 (สีน้ำเงิน)
220 (สีเขียว)
20,000
20 25
25 25

ข้อมูลเพิ่มเติม


เหมาะสำหรับการลบครีบที่เกิดขึ้นเมื่อเจาะรูบนชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือการขัดเงาปานกลางสำหรับแม่พิมพ์ (พลาสติก, ยาง, แก้ว, อะลูมิเนียม ฯลฯ )

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินเจียรแบบยาง เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d(มิลลิเมตร) 3 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 30
จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) 10 ประเภท น้ำยาประสาน CM55 (แข็งปานกลาง) ความเร็วการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 30000
เม็ดสารขัดถู WA วัสดุ เพลา SS400