(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัฒนาสำหรับ อะลูมิเนียม และ เหล็กกล้า ความแข็ง สูงถึง 57 HRCUltra- ละเอียด สำหรับการใช้งานที่ดีขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
3PACK-XBCAB-G0.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,877.42 | CERAMIC FIBER STONE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความหนา T | ความกว้าง W | ความยาวทั้งหมด L | ปริมาณ / ซอง | เหมาะสม โฮลเดอร์ |
0.5 | 0.5 | 50 | 3 | PCL5 |
0.9 | 0.9 | PCL9 |
ความหนา T | ความกว้าง W | ความยาวทั้งหมด L | ซอง ปริมาณ | เหมาะสม โฮลเดอร์ |
0.5 | 0.5 | 50 | 3 | PCL5 |
0.9 | 0.9 | PCL9 |
จำนวน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มีประสิทธิภาพ (ขนาดส่วนติดตั้ง หินเจียร) | ความหนาเป้าหมายของ หินเจียร (มิติ หินเจียร) |
5 | 0.7 | 0.5 |
9 | 1.3 | 0.9 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรเซรามิคไฟเบอร์ | ความหยาบ(#) | 800 | ความยาวทั้งหมด L(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.5 | สี | สีน้ำเงิน | จำนวน / แพ็ค(ชิ้น) | 3 |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 0.5 | โฮลเดอร์ ใช้งานได้ | PCL5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง