(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียร เฉพาะด้าน สำหรับเม็ด สารขัดถู PA และ SUS ที่สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม ไปจนถึง เหล็กกล้าความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
85A180-6.4-31.75-100-J |
85A180-6.4-31.75-120-J |
85A180-10-31.75-80-J |
85A180-13-31.75-60-H |
85A180-13-31.75-100-J |
85A205-13-31.75-80-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดความหยาบ (#) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 887.24 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 | 180 | 6.4 | J | |
฿ 887.24 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 120 | 180 | 6.4 | J | |
฿ 920.97 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 80 | 180 | 10 | J | |
฿ 948.84 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 60 | 180 | 13 | H | |
฿ 948.84 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 100 | 180 | 13 | J | |
฿ 1,227.73 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 80 | 205 | 13 | H |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความหนา T | เส้นผ่านศูนย์กลางรู H | ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | รุ่นที่ สต็อค / รุ่นที่ ไม่สต๊อค | ||||
46 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | ||||||||
180 | 6.4 | 31.75 | J K | J K | J K | J K | รุ่นที่ ไม่สต๊อค | |
10 | 31.75 | J K | J K | J K | ||||
13 | 31.75 | H I J K | H I J K | J K | J | |||
205 | 6.4 | 31.75 | J K | |||||
13 | 31.75 | J | H J | H K | ||||
19 | 31.75 | J | K | I J | ||||
19 | 50.8 | J | I J |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความหนา T | เส้นผ่านศูนย์กลางรู H | ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | รุ่นที่ สต็อค / รุ่นที่ ไม่สต๊อค | ||
46 | 60 | 80 | ||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | ||||||
180 | 13 | 31.75 | H | H | H | รุ่นที่ สต็อค |
205 | 19 | 31.75 | H | H | H | |
19 | 50.8 | H | H | H | ||
305 | 32 | 76.2 | H | H | G | รุ่นที่ ไม่สต๊อค |
355 | 32 | 127 | H | H | G | |
38 | 127 | H | H | H |
ขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | รุ่นที่ สต็อค / รุ่นที่ ไม่สต๊อค | |||
60 | 80 | 100 | 120 | |
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | ||||
J | J K | J K | J K | รุ่นที่ ไม่สต๊อค |
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | 85A | เส้นผ่านศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 31.75 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แม่พิมพ์ | น้ำยาประสาน | VBE | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง