(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินเจียร GC สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว เบอร์ 1 ชนิดแบน
[คุณสมบัติ]
สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กกล้า เช่น โลหะ คาร์ไบด์ และ ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
GC150-16-12.7-120-H |
GC205-6.4-15.88-120-H |
GC205-13-15.88-120-I |
GC205-13-31.75-120-H |
GC205-19-25.4-120-H |
GC255-25-19.05-120-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เกรด | ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด) (นางสาว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.40 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 150 | 16 | 12.7 | H | 33 | ||
฿ 1,103.49 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 205 | 6.4 | 15.88 | H | 40 | ||
฿ 1,184.16 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | 205 | 13 | 15.88 | I | 40 | |
฿ 1,184.16 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
฿ 1,357.35 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | ||
฿ 2,626.64 | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 255 | 25 | 19.05 | H | 33 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น
GC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความหนา T | \r\nเส้นผ่านศูนย์กลางรู H | \r\nขนาด อนุภาค (#) (การเลือก) | \r\nรุ่นที่ สต็อค / รุ่นที่ ไม่สต๊อค | \r\n||
80 | \r\n100 | \r\n120 | \r\n||||
องศาของข้อต่อ /ข้อต่ออ่อน (การเลือก) | \r\n||||||
150 | \r\n13 | \r\n12.7 | \r\n- | \r\n- | \r\nH | \r\nรุ่นที่ สต็อค | \r\n
16 | \r\n12.7 | \r\n- | \r\n- | \r\nH | \r\n||
180 | \r\n13 | \r\n31.75 | \r\nH | \r\n\r\n | H | \r\n|
205 | \r\n6.4 | \r\n15.88 | \r\n\r\n | \r\n | H | \r\n|
13 | \r\n15.88 | \r\n\r\n | \r\n | H I | \r\n||
13 | \r\n31.75 | \r\nH | \r\n\r\n | H | \r\n||
19 | \r\n15.88 | \r\n- | \r\nH | \r\nH I | \r\n||
19 | \r\n19.05 | \r\n- | \r\n- | \r\nH | \r\n||
19 | \r\n25.4 | \r\nH | \r\nH | \r\nH I | \r\n||
25 | \r\n25.4 | \r\n- | \r\n- | \r\nH | \r\n||
255 | \r\n25 | \r\n19.05 | \r\nH | \r\n- | \r\nH | \r\nรุ่นที่ ไม่สต๊อค | \r\n
25 | \r\n25.4 | \r\nH I | \r\nH | \r\nH I | \r\n||
305 | \r\n25 | \r\n25.4 | \r\nH | \r\n- | \r\nH | \r\n|
32 | \r\n25.4 | \r\nH I | \r\nH | \r\nH I | \r\n||
38 | \r\n25.4 | \r\n- | \r\n- | \r\nH | \r\n||
355 | \r\n38 | \r\n31.75 | \r\n- | \r\nH | \r\nH | \r\n|
50 | \r\n31.75 | \r\nH | \r\n- | \r\nH | \r\n
[ ! ] สำหรับระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน โปรดเลือก H / I หนึ่งรายการจากแต่ละคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง (นุ่ม ซีฮาร์ด)
ที่นี่สำหรับข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกหินลับ
ตารางการ เลือกหินลับทั่วไปสำหรับพื้นผิวเรียบ
ที่นี่สำหรับการแก้ไขปัญหา
● สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด ของโลหะผสม คาร์ไบด์ ด์และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง
รูปทรง | แบบแบน (หมายเลข 1) | เม็ดขัด | GC | ขนาดความหยาบ(#) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับโลหะผสมแข็งพิเศษและการเจียรนัยทองแดง | น้ำยาประสาน | V02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง