(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ ตัวเครื่อง เป็น อะลูมิเนียม (เฉพาะความหนา U2 และ 3 เท่านั้นที่เป็น เหล็กกล้า) หรือ เหล็กกล้า
รหัสรุ่น/ Part number DIA-1 A1 (เพชร) เหมาะสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน วัสดุ คาร์ไบด์ และ CBN-1 A1 (CBN) เหมาะสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กกล้าความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
CBN-1A1-100-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-125-2-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-125-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-150-2-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-150-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-175-2-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-175-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-180-2-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-180-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-200-2-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-200-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-250-[10,12,15,20]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-300-[10,12,15,20]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
CBN-1A1-350-[10,12,15,20]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BS,BSD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-100-[2,3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-125-2-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-125-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-150-2-[19.05,25.4,31.75,32]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-150-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[12.7,19.05,20,25.4,31.75,32,36,38,38.1,50.8,60,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-175-2-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-175-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-180-2-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-180-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[25.4,31.75,32,38.1,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-200-2-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-200-[3,4,5,6,8,10,12,15,20]-[25.4,31.75,32,50.8,76.2]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-250-[10,12,15,20]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-300-[10,12,15,20]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
DIA-1A1-350-[10,12,15,20]-[50.8,76.2,127,152.4]-[N,Y]-[140,170,200,325,400,600,800,1000,1200]-[BD,BDD,BW,BWD]-[L,N,P]-[75,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ชื่อ กาว | สมาธิ | เพชรกลับ ทรงเรียว | เกรด | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (H) (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | ความหนา (U) (มิลลิเมตร) | วัสดุ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 2 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 125 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 2 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 150 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 150 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 2 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 175 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 175 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 2 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 180 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 180 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 2 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 200 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 27 วัน | 200 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 2 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 250 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 50.8 ~ 152.4 | 140 ~ 1200 | 10 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 300 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 50.8 ~ 152.4 | 140 ~ 1200 | 10 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 350 | BS / BSD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 50.8 ~ 152.4 | 140 ~ 1200 | 10 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 100 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 2 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 125 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 125 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 3 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 150 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 19.05 ~ 32 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 150 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 12.7 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 3 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 175 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 175 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 3 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 180 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 27 วัน | 180 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 3 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 26 วัน | 200 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | - | เหล็กกล้า | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 25.4 ~ 76.2 | 140 ~ 1200 | 3 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 250 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 50.8 ~ 152.4 | 140 ~ 1200 | 10 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 300 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 50.8 ~ 152.4 | 140 ~ 1200 | 10 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) | ||
- | CUTTING WHEEL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 350 | BD / BDD / BW / BWD | 75 ~ 100 | N / Y | L / N / P | 50.8 ~ 152.4 | 140 ~ 1200 | 10 ~ 20 | อะลูมิเนียม (ความหนา U2, 3: เหล็กกล้า) |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น (เม็ดสารขัดถู) | ขนาดล้อ (ตัวเลือก) | สเปค (ตัวเลือก) | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความหนา U | เส้นผ่านศูนย์กลางรู H | ชั้นเพชร ทรงเรียวกลับ | ขนาด อนุภาค (#) | ชื่อสารทำปฏิกริยาพันธะ | ระดับของการคัปปลิ้ง | ความเข้มข้น | |
DIA-1A1 (เพชร) CBN-1A1 (CBN) | 100 125 150 | 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 | 12.7 19.05 20 25.4 31.75 32 36 38 38.1 50.8 60 76.2 | Y (ใช่) N (ไม่ใช่) | 140 170 200 325 400 600 800 1000 1200 | BW (สำหรับเพชร) BWD (สำหรับเพชร) BD (สำหรับเพชร) BDD (สำหรับเพชร) BS (สำหรับ CBN) BSD (สำหรับ CBN) | L (อ่อน) N (ปานกลาง) P (แข็ง) | 75 100 |
175 180 200 | 25.4 31.75 32 38.1 50.8 76.2 | |||||||
250 300 350 | 10 12 15 20 | 50.8 76.2 127 152.4 |
หมายเลข รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
DIA-1A1 (เพชร) | 100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 | |
CBN-1A1 (CBN) | 100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 |
หมายเลข รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
DIA-1A1 (เพชร) | 100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 | |
CBN-1A1 (CBN) | 100 |
125 | |
150 | |
175 | |
180 | |
200 | |
250 | |
300 | |
350 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง