1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อิเล็กโทรดสำหรับทองแดง Pseudo-Screw / ทังสเตนทองแดง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อิเล็กโทรดสำหรับทองแดง Pseudo-Screw / ทังสเตนทองแดง
  • อิเล็กโทรดสำหรับทองแดง Pseudo-Screw / ทังสเตนทองแดง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 665.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เส้นผ่านศูนย์กลาง (d) ของ ปลาย อิเล็กโทรด เล็กกว่าขนาดสกรู (M) เม็ดมีด Pseudo-Screw อิเล็กโทรด สกรู หลอกในรูต๊าปและทำการ EDM โดยการแผ่ในทิศทาง X และ Y จากจุดศูนย์กลาง อย่าทำการสั่นแบบหมุน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับทำเกลียวเหล็กกล้าความแข็งสูง มีให้เลือกหลายขนาด ( ความแม่นยำ การของเกียว คือ± 0.8 มม.)

อิเล็กโทรด สำหรับ Pseudo-Screw, ทองแดง พิทช์ แข็ง ทังสเตนทองแดง: ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
EMTAP-L3
EMTAP-L4
EMTAP-L5
EMTAP-L6
EMTAP-L8
EMTAP-L10
EMTAP-L12
EMTAP-L16
EMTAP-L20
EMTAP-WL3
EMTAP-WL4
EMTAP-WL5
EMTAP-WL6
EMTAP-WL8
EMTAP-WL10
EMTAP-WL12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ D
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)

฿ 665.81

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองแดงทัฟพิทช์52.20.5

฿ 685.16

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองแดงทัฟพิทช์530.7

฿ 700.65

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองแดงทัฟพิทช์53.90.8

฿ 754.84

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองแดงทัฟพิทช์84.71

฿ 818.94

ELECTRODE 1 ชิ้น 5 วัน 10ทองแดงทัฟพิทช์86.41.25

฿ 930.51

ELECTRODE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองแดงทัฟพิทช์128.21.5

฿ 995.10

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ทองแดงทัฟพิทช์12101.75

฿ 1,126.45

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ทองแดงทัฟพิทช์1613.62

฿ 1,316.13

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ทองแดงทัฟพิทช์2017.12.5

฿ 5,250.88

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คอปเปอร์ทังสเตน52.20.5

฿ 4,915.59

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คอปเปอร์ทังสเตน530.7

฿ 4,915.59

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คอปเปอร์ทังสเตน53.90.8

฿ 4,479.29

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คอปเปอร์ทังสเตน84.71

฿ 4,620.51

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คอปเปอร์ทังสเตน86.41.25

฿ 6,042.58

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -คอปเปอร์ทังสเตน128.21.5

฿ 6,348.39

ELECTRODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน -คอปเปอร์ทังสเตน12101.75

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

อิเล็กโทรด สำหรับ Pseudo-Screw, ทองแดง พิทช์ แข็ง ทังสเตนทองแดง: ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสรุ่น DdPLBV
(เฉพาะ EMTB)
M
EMTA
(ทองแดงทัฟพิทช์)

EMTWA
(ทองแดง ทังสเตน)

EMTB
( ทองแดง พิทช์ แข็ง /
แบบรูน้ำ)
332.20.550150.5
453.00.750150.7
553.90.860201.0
684.71.060201.2
886.41.2560202.0
10128.21.570302.5
121210.01.7570303.0
161613.62.080403.0
202017.12.580403.0
EMTAP−L
( ทองแดง พิทช์ แข็ง
แบบยาว)

EMTAP−WL
(ทองแดง ทังสเตน
แบบยาว)
352.20.56040
453.00.7
553.90.8
684.71.0
886.41.25
10128.21.5
121210.01.75
161613.62.0
202017.12.5


[ ! ] ขนาด M ของ EMTWA/EMTAP-WL คือ M3 ถึง 12

[ ! ] เนื่องจากทำจาก ทองแดง จึงอาจมีการดัดงอบ้าง ค่าเผื่อ: ±0.8 mm


 

ภาพรวม สเปค


[EMTWA]
[EMTAP-WL]
เนื่องจากมี ทังสเตน จึงสามารถกัดชิ้นงานด้วย วัสดุที่มีความแข็งสูงได้ (ใช้กับเครื่อง EDM ที่สามารถใช้ ขั้วไฟฟ้า ทังสเตน ทองแดงได้ )

[EMTB]
มีการเจาะรูสำหรับการไหลเวียนของน้ำ ความเร็วในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สามารถเพิ่มขึ้นสร้างข้อได้เปรียบเช่น ลดปล่อยทุติยภูมิ

ตัวอย่างการใช้งาน

อิเล็กโทรด สำหรับ Pseudo-Screw, ทองแดง พิทช์ แข็ง ทังสเตนทองแดง: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

L(มิลลิเมตร) 60 B(มิลลิเมตร) 40