(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เตรียม ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง ( หัวฉีด น้ำ) สำหรับรุ่น เครื่อง EDM จากหลายบริษัท เช่น Sodick, Fanuc และ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
รหัสสินค้า |
---|
WNOF-212-6.5 |
WNOF-213-6.5 |
WNOM-202A-4.5 |
WNOM-2102-4 |
WNOM-2103-4 |
WNOM-215-4 |
WNOSD-207-6 |
WNOSD-209-6 |
WNOSD-209W-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แบรนด์ผู้ผลิตที่สามารถใช้งานได้ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ตำแหน่งที่ติดตั้ง | รุ่นที่ใช้งานได้ | รหัสของแท้ | สเปค | ชนิด | OD x H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,393.55 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FANUC | 6.5 | ด้านบน | α AWF ซีรี่ส์ | A290-8102-X751 | - | 212 | ø39.8 x 23.5 | ||
฿ 1,393.55 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FANUC | 6.5 | ด้านล่าง | α AWF ซีรี่ส์ | A290-8102-X771 | - | 213 | ø39.8 x 25 | ||
฿ 3,677.42 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Mitsubishi Electric | 4.5 | ด้านบน | มาตรฐาน H', H, SK, HA, H1, C, H, 90 PH | X183C439H01 | มีร่อง | 202A | ø60 × 28 | |
฿ 7,664.52 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Mitsubishi Electric | 4 | ด้านล่าง | มาตรฐาน H', H, SK, HA, H1, C, H, 90 PH | X054D209H11, X053C491H01 | เซรามิกแบบไม่มีร่อง | 2102 | ø38 × 31 | |
฿ 4,753.03 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Mitsubishi Electric | 4 | ด้านล่าง | FA, RA, QA, PX, FX, NA, BA, CX, SX, PA, A, Z, HA, B, AT, AF3, AF2 | X054D881H03 | เซรามิก | 2103 | ø41 x 25.5 | ||
฿ 3,677.42 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Mitsubishi Electric | 4 | ด้านบน | FA, NA, BA, RA, QA, PX, FX-K, CX, SX, PA, A, Z, HA, B, FX30, AT, AF3, AF2 | X186C793H01 | - | 215 | ø65 x 21.5 | |
฿ 487.74 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Sodick | 6 | ด้านบน | ประเภท 86-2, ประเภท 90-1 | 3081604 | หัวฉีด C | 207 | ø20 x 6.5 | |
฿ 696.77 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Sodick | 6 | ด้านบน , ด้านล่าง | ประเภท 87-3 ประเภท 90-3 | 3081674 | หัวฉีด A | 209 | ø29.7 x 16.3 | |
฿ 627.10 | WATER NOZZLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | Sodick | 6 | ด้านล่าง | ประเภท 87-3 | 3086386 | หัวฉีด ลอย S | 209 W | ø29.7 x 17.6 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | รูปทรง | ใช้งานได้ ผู้ผลิต | ตำแหน่งการติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง | สเปค | รุ่นที่เหมาะสม | รหัสของแท้ |
WNOA | 202 | 12 | Makino เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง | ด้านบน , ด้านล่าง | 50 x 28.2 | d - ⌀12 | EE, EH, EC, U, EU | 6EC130A402 | |
203 | 8 | 22 x 10.6 | - | 4EC130A701-1 | |||||
WNOM | 202A | 4.5 | Mitsubishi Electric Corporation | ด้านบน | 60 x 28 | มีการเซาะร่อง | H', H, SK, HA, มาตรฐาน H1, C, H, 90PH, | X183C439H01 | |
2102A | 4 | ด้านล่าง | 38 x 31 | มีการเซาะร่อง เซรามิก | X054D209H11 X053C491H01 | ||||
202B | ด้านบน | 60 x 28 | ไม่เซาะร่อง | X183C439H01 | |||||
2102 | ด้านล่าง | 38 x 31 | ไม่เซาะร่อง เซรามิก | X054D209H11 X053C491H01 | |||||
211 | ด้านบน | 60 x 23 | - | PA, A, Z, HA, B, H1, AF1 | X183C378H01 | ||||
2101 | ด้านล่าง | 38 x 31 | เซรามิก | X053C621H01 | |||||
215 | ด้านบน | 65 x 21.5 | - | FA, NA, BA, RA, QA, PX, FX-K, CX, SX, PA, A, Z, HA, B, FX30, AT, AF3, AF2 | X186C793H01 | ||||
215 | 8 | 65 x 21.5 | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX30, FX-K, QA, RA, FA, FA-S, NA | X186C793H02 DQ443A | |||||
217 | 4 | 48 x 17 | FX10, FX20 AF-3 | X196C451H01 | |||||
2103 | ด้านล่าง | 41 x 25.5 | เซรามิก | FA, RA, QA, PX, FX, NA, BA, CX, SX, PA, A, Z, HA, B, AT, AF3, AF2 | X054D881H03 | ||||
2103 | 8 | 41 x 25.5 | - | HA, SA, SB, SZ, SX, CX, FX, FX-K, QA, RA, FA, FA-S, NA | X054D881H04 DQ304A | ||||
WNOS | 218 | 4 | Seibu Electric & Machinery | ด้านบน | 45 x 25.5 | - | EW-A5S, A7S | 4465970 | |
219 | ด้านล่าง | 45.4 x 23.5 | 4465971 | ||||||
220 | ด้านบน | 37.5 x 25 | EW-A5S3, C5S, M | 4469440 | |||||
221 | 3 | ด้านล่าง | 37.5 x 23 | 4204528 | |||||
WNOSD | 207 | 6 | Sodick co., ltd | ด้านบน | 20 x 6.5 | หัวฉีด C | รุ่น 86-2, 90-1 | 3081604 | |
209 | บน / ล่าง | 29.7 x 16.3 | หัวฉีด A | รุ่น 87-3, 90-3 | 3081674 | ||||
209W | ด้านล่าง | 29.7 x 17.6 | หัวฉีด ลอย S | รุ่น 87-3 | 3086386 | ||||
WNOF | 212 | 6.5 | FANUC CORPORATION | ด้านบน | 39.8 x 23.5 | - | α AWF ซีรี่ส์ | A290-8102-X751 | |
213 | ด้านล่าง | 39.8 x 25 | A290-8102-X771 | ||||||
212 | 4 | ด้านบน | 39.8 x 23.5 | A290-8102-X775 | |||||
213 | ด้านล่าง | 39.8 x 25 | A290-8102-X774 |
[ ! ] ชิ้นส่วนสเปคมาตรฐานแสดงไว้สำหรับแต่ละรุ่นที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบรหัสและขนาดเนื่องจาก สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลง
[ ! ] สเปค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง