(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับปริมาณ 5ชิ้นหรือมากกว่า / 10ชิ้นหรือมากกว่า feed die ช่วยให้ลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
WDA002 |
WDA004 |
WDA005 |
WDA006 |
WDA006L |
WDF005 |
WDF006 |
WDM001 |
WDM002 |
WDM005 |
WDM010 |
WDS010 |
WDS022 |
WDS023 |
WDS024 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แบรนด์ผู้ผลิตที่สามารถใช้งานได้ | ตำแหน่งที่ติดตั้ง | รุ่นที่ใช้งานได้ | รหัสของแท้ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,405.96 ฿ 858.06 | DISE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เครื่องกัดขึ้นรูปแบรนด์ Makino | ด้านบน , ด้านล่าง | EC - (3025, 3040, 7050) ประเภทหัวพิมพ์, EC - (3141, EE3, EE6) | Z248W0100100 | 002 | ||
฿ 1,464.68 | DISE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เครื่องกัดขึ้นรูปแบรนด์ Makino | ด้านบน , ด้านล่าง | U32, U32K, U53, U53K | Z248W0200100 | 004 | ||
฿ 1,464.68 | DISE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เครื่องกัดขึ้นรูปแบรนด์ Makino | ด้านบน , ด้านล่าง | EU64, EU86, ชุด UPH, U32, U32K, U53, U53K | Z248W0200200 | 005 | |
฿ 1,523.40 | DISE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เครื่องกัดขึ้นรูปแบรนด์ Makino | ด้านบน , ด้านล่าง | EU64, EU86, ชุด UPH, U32, U32K, U53, U53K | Z248W0200300 | 006 | ||
฿ 3,519.90 ฿ 2,089.06 | DISE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เครื่องกัดขึ้นรูปแบรนด์ Makino | ด้านล่าง | U53i, U32i (ใช้ที่ด้านล่างของ WDA006) | Z248W0200400 | 006L | ||
฿ 485.52 | DISE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | FANUC | ด้านบน , ด้านล่าง | α-1A, 1B, 0A, 0B | A290-8101-X750 | 005 | |
฿ 2,415.48 ฿ 1,099.04 | DISE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | FANUC | ด้านบน , ด้านล่าง | ด้านบน: aC, iA, iB, iC, iD, iZ ด้านล่าง: aC, iA, iB, iC, iD | A290-8110-X750 | 006 | ||
฿ 1,033.55 ฿ 461.07 | DISE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Mitsubishi Electric | ด้านบน , ด้านล่าง | DWC-○○ / DWC-○○ (ซีรีส์ F, F1, G, H, H', H1) SK การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อัตโนมัติ : ไม่มี | X054D125H03 | 001 | ||
฿ 936.77 | DISE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Mitsubishi Electric | ด้านล่าง | DWC-○○ (F, F1, G, H ซีรีส์) SK การ การเชื่อมต่อสายไฟ อัตโนมัติ / DWC-○○ (H', H1, HA, SB ซีรีส์) การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด AF อัตโนมัติ | X054D129H04, X054D476H01 | 002 | |
฿ 1,227.10 | DISE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Mitsubishi Electric | ด้านบน | DWC-○○ H' ซีรีส์ SK การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อัตโนมัติ / DWC-○○ H1 ซีรีส์ AF การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อัตโนมัติ | X054D345H01 | 005 | |
฿ 5,122.96 ฿ 3,131.15 | DISE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Mitsubishi Electric | ด้านบน , ด้านล่าง | HA, SA, SB, SE, SX, CX, FX, FX-K, QA, RA, FA, FA-S, AF2, AF3, AT, AT2 (การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อัตโนมัติ) | X056C075H01, X056C432H01 | 010 | ||
฿ 2,651.61 ฿ 1,462.10 | DISE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Sodick | ด้านล่าง | A, AP, AQ, AW, BF, EPOC, L ซีรี่ส์ | 3085936 | 010 | ||
฿ 3,832.26 | DISE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Seibu Electric & Machinery | ด้านบน , ด้านล่าง | EW-F, K, K1 ซีรีส์ | 4456239, 4435332 | 022 | |
฿ 3,568.35 | DISE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Seibu Electric & Machinery | ด้านบน , ด้านล่าง | ซีรี่ส์ EW-A5S, A7S, C5S, M, MM | 4469013 | 023 | |
฿ 3,568.35 | DISE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | Seibu Electric & Machinery | ด้านบน , ด้านล่าง | 300K2, 450K2, 600K2, 700K2, 1000K2 | 4463719, 4469012 | 024 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ใช้งานได้ ผู้ผลิต | การติดตั้ง ที่ตั้ง | รุ่นที่เหมาะสม | รหัสของแท้ | |
รุ่น | |||||
WDM | 001 | Mitsubishi Electric Corporation | ด้านบน , ด้านล่าง | DWC80, 100, 200 | X054D125H03 |
DWC70, 90, 110, 200 (F, F-1, G, H ซีรีส์) โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ SK อัตโนมัติ | |||||
DWC90C, DWC90, 100, 200 (H' ซีรีส์) โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ SK อัตโนมัติ | |||||
DWC90, 100, 200 (H-1ซีรี่ส์) โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ SK อัตโนมัติ | |||||
002 | ด้านล่าง | DWC90, 110, 200 (F, F-1, G, H ซีรีส์) SK (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | X054D129H04 X054D476H01 | ||
DWC90, 100, 200 (Hซีรีส์) SK (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | |||||
DWC90, 100, 110, 200 (H', H-1, HA, SB ซีรีส์) AF (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | |||||
005 | ด้านบน | DWC90, 100, 200 (ซีรีส์ H') SK (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | X054D345H01 | ||
DWC90, 100, 200 (ซีรี่ส์ H-1) AF (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | |||||
005N | DWC90, 100, 200 (ซีรีส์ H') SK (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | X054D345H02 | |||
DWC90, 100, 200 (ซีรี่ส์ H-1) AF (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | |||||
010 | ด้านบน , ด้านล่าง | HA, SA, SB, SE, SX, CX, FX, FX-K, QA, RA, FA, FA-S, AF2 , AF3 , AT, AT2 (เชื่อมต่ออัตโนมัติ) | X056C075H01, X056C432H01 | ||
012 | BA, NA | X088D493H02 | |||
WDS | 010 | Sodick co., ltd | ด้านบน , ด้านล่าง | A-280, 350, 350W, 500, 500W, BF-250, 275, 280 | 3085936 |
EPOC-300, 500, 600, 800, ซีรีส์ L, ซีรีส์ AQ | |||||
ด้านล่าง | A-350, 350W, 500, 500W, AP-300, 450 | ||||
AW330, 453, BF-275 | |||||
EPOC-300, 500, 600, 800, ซีรี่ส์ L | |||||
WDJ | 002 | Japacks | ด้านบน , ด้านล่าง | EX-P20, LU-3B, LUX-3, LV-3 | MGS1122 |
LXE-350, 500, 800, 1000, LXR-50, 80, 100 | |||||
350S, 800S, 1000S, 350X, 500X, 800X, 1000X | |||||
WDF | 005 | FANUC CORPORATION | ด้านบน , ด้านล่าง | α-1A, 1B, 0A, 0B | A290-8101-X750 |
006 | ด้านบน | α-C, iA, iB, iC, iD, iE | A290-8110-X750 | ||
ด้านล่าง | α-C, iA, iB, iC, iD | ||||
006-4 | ด้านล่าง | α-1iE | A290-8119-Z780 | ||
WDA | 002 | เครื่องกัดขึ้นรูปแบรนด์ Makino | ด้านบน , ด้านล่าง | EC-3025, 3040, 7050 (ประเภทหัวพิมพ์) | Z248W0100100 |
EC-3141, EE3, EE6 | |||||
004 | U32, U32K, U53, U53K | Z248W0200100 | |||
005 | EU64, EU86, ชุด UPH, U32, U32K, U53, U53K | Z248W0200200 | |||
006 | Z248W0200300 | ||||
006L | ด้านล่าง | U53i, U32i (ใช้ที่ด้านล่างของ WDA006) | Z248W0200400 | ||
WDS | 022 | Seibu Electric & Machinery | ด้านบน , ด้านล่าง | ซีรีส์ EW-F, K, K1 | 4456239, 4435332 |
023 | ซีรี่ส์ EW-A5S, A7S, C5S, M, MM | 4469013 | |||
024 | 300K2, 450K2, 600K2, 700K2, 1000K2 | 4463719, 4469012 |
[ ! ] ชิ้นส่วนสเปคมาตรฐานแสดงไว้สำหรับแต่ละรุ่นที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบรหัสและขนาดเนื่องจาก สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง