1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวกัด ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ เกลียว เกลียวในระบบเมตริก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวกัด ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ เกลียว เกลียวในระบบเมตริก
  • หัวกัด ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ เกลียว เกลียวในระบบเมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,648.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·· ดอกกัด ดอกกัดเกลียว คาร์ไบด์ ที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงได้อย่างเสถียร
· ใช้ได้ทั้งกับรูตันและรูทะลุ
·
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ เกลียว เกลียวในระบบเมตริก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-XTM-M3-0.5
TSC-XTM-M4-0.7
TSC-XTM-M6-1
TSC-XTM-M8-1.25
TSC-XTM-M12-1.75
TSC-XTML-M6-1
TSC-XTML-M8-1.25
TSC-XTML-M10-1.5
TSC-XTML-M12-1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(ø)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง ชื่อ

฿ 5,648.62

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M30.5482.36.763รุ่น 2 มิติ

฿ 5,875.87

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M40.74838.763รุ่น 2 มิติ

฿ 6,027.37

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M61544.513.563รุ่น 2 มิติ

฿ 6,027.37

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M81.25545.9518.163รุ่น 2 มิติ

฿ 6,638.65

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M121.75749.9525.3104รุ่น 2 มิติ

฿ 6,027.37

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M61544.516.563รุ่น 2.5D

฿ 6,027.37

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M81.25545.9521.8863รุ่น 2.5D

฿ 6,251.68

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M101.5647.9526.2584รุ่น 2.5D

฿ 6,638.65

THREAD MILLING CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M121.75749.9532.4104รุ่น 2.5D

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TS สำหรับ เกลียว เกลียวในระบบเมตริก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสรุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
D
ความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่อง
ขนาดเกลียว M x P
TSC-XTMM30.52.3486.763
M40.73488.763
M614.55413.563
M81.255.955418.163
M101.57.956421.784
M121.759.957425.3104
TSC-XTMLM614.55416.563
M81.255.955421.8863
M101.57.956426.2584
M121.759.957432.4104

ข้อมูลเพิ่มเติม


มีการ การเคลือบผิว TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปมาก ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
เวลาในการประมวลผลลดลงเนื่องจากสามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้
สามารถใช้ได้ทั้งรูตันและรูทะลุ

\r\n

■ บริการดาวน์โหลดโปรแกรม CNC เครื่องตัดเกลียวมิซูมิ

\r\n

คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / รูตัน การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
กระบวนการเตรียมผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)