1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวกัด ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอะลูมิเนียม สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก / รุ่น 2D

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,618.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกกัด ดอกกัดเกลียว คาร์ไบด์ ที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงได้อย่างเสถียร
· ใช้ได้ทั้งกับรูตันและรูทะลุ
· การเคลือบผิว DLC ที่มีความทนทานต่อการขีดข่วนและความต้านทานการเชื่อมของเศษดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับโลหะที่ไม่ใช่ เหล็กกล้า เช่น อะลูมิเนียม และ ทองแดง

คัตเตอร์ ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ ตัด งานอะลูมิเนียม สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก / รุ่น 2D: ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
DLC-ALCTM-M3-0.5
DLC-ALCTM-M4-0.7
DLC-ALCTM-M5-0.8
DLC-ALCTM-M6-1
DLC-ALCTM-M8-1.25
DLC-ALCTM-M10-1.5
DLC-ALCTM-M12-1.75
DLC-ALCTM-M16-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์ (P) จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(ø)
ความยาวเกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(ø)
จำนวนร่อง

฿ 3,618.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน M30.5572.2563

฿ 3,618.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน M40.7572.9763

฿ 3,618.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน M50.8573.8863

฿ 3,618.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน M61574.51363

฿ 4,259.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน M81.2565617.563

฿ 4,691.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน M101.5727.52184

฿ 4,993.55

TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน M121.75809.526.3104

฿ 8,169.00

TAP 1 ชิ้น 3 วัน M162921234124

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

คัตเตอร์ ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ ตัด งานอะลูมิเนียม สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก / รุ่น 2D: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
DLC-ALCTM

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเกลียว M x Pเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
D
ความยาวโดยรวม
L
ความยาวของ เกลียว
Lc
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
D
จำนวนร่อง
M30.52.257563
M40.72.957763
M50.83.857863
M614.5571363
M81.2566517.563
M101.57.5722184
M121.759.58026.3104
M162129234124
M202.51610542.5165
\r\n

 

ข้อมูลเพิ่มเติม


การ การเคลือบผิว DLC มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอและการสะสมที่ดีเยี่ยมทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม และ ทองแดง
เวลาในการประมวลผลลดลงเนื่องจากสามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้
สามารถใช้ได้ทั้งรูตันและรูทะลุ

\r\n

■ บริการดาวน์โหลดโปรแกรม CNC เครื่องตัดเกลียวมิซูมิ

\r\n

คลิกที่นี่

การดัดแปลง

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
คัตเตอร์ ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ ตัด งานอะลูมิเนียม สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก / รุ่น 2D: ภาพที่เกี่ยวข้องช่วงที่ระบุ
\r\n


คัตเตอร์ ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ ตัด งานอะลูมิเนียม สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก / รุ่น 2D: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น
T-TAC-CTM / T-TAC-CTML / T-DLC-ALCTM

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ขนาดเกลียว M x Pก้านเครื่องมือที่ออกมาจากตัวจับ
-ZC
การกำหนดส่วนเพิ่มขึ้น 1 มม
รูป
M30.55 to 151
M40.75 to 151
M50.85 to 151
M615 to 151
M81.255 to 202
M101.55 to 201
M121.755 to 301
M1625 to 302
M202.55 to 302
\r\n


คัตเตอร์ ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับการ ตัด งานอะลูมิเนียม สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก / รุ่น 2D: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / รูตัน การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
กระบวนการเตรียมผิว DLC