1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TiN เคลือบซิงค์เหล็กความเร็วสูง / 3 ฟัน / 90°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 692.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความจำเป็นในการ ลบคม และงานขัด มีราคาถูก

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ซิงค์เหล็ก แบบเคลือบ TiN เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) / 3 ร่อง / 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
G-CS3M6.3
G-CS3M8.3
G-CS3M10.4
G-CS3M12.4
G-CS3M16.5
G-CS3M20.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความยาวรวม L การลบมุมในช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู

฿ 692.90

COUNTERSINK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.351.5452.5 – 6.3

฿ 766.45

COUNTERSINK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8.362503.0 – 8.3

฿ 843.87

COUNTERSINK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.462.5503.5 – 10.4

฿ 936.77

COUNTERSINK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012.482.8563.8 – 12.4

฿ 1,049.03

COUNTERSINK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016.5103.2604.2 – 16.5

฿ 1,180.65

COUNTERSINK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020.5103.5634.5 – 20.5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ซิงค์เหล็ก แบบเคลือบ TiN เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) / 3 ร่อง / 90°: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดลเส้นผ่านศูนย์กลาง
D
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย
D1
การแชมเฟอร์
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางรู
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
G-CS3M6.31.52.5 to 6.3455
8.323.0 to 8.3506
10.42.53.5 to 10.4506
12.42.83.8 to 12.4568
16.53.24.2 to 16.56010
20.53.54.5 to 20.56310


เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง h9 ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน f11
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D