(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดรูปตัว R ที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
TA-CTDAR1 |
TA-CTDAR2 |
TA-CTDAR3 |
TA-CTDAR4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | ความยาวรวม L | ความยาวร่องℓ | ขนาด R (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 888.00 | CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 4 | 37(35) | 3.7 – 4.0 (3.3 – 3.6) | 4.8(3.9) | ||
฿ 794.00 | CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 6 | 45 | 5.4 – 5.8 | 5.8 | ||
฿ 1,210.00 | CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 8 | 56 | 8.0 – 8.5 | 9.6 | ||
฿ 1,323.00 | CENTER DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 10 | 60 | 10.0 – 10.6 | 10 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลาง D | รัศมี R | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน d |
1 | 4.8 (3.9) | 3.7 to 4.0 (3.3 to 3.6) | 37 (35) | 4 |
2 | 5.8 | 5.0 to 5.4 (5.4 to 5.8) | 42 (45) | 5 (6) |
3 | 9.6 (8) | 8.0 to 8.5 | 56 (50) | 8 |
4 | 10 | 10.0 to 10.6 | 60 (55) | 10 |
ใช้ | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ | ใบมีดลบคม คู่ |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | k12 | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) | 2D/3D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง