1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกนำศูนย์ NC คาร์ไบด์ NC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,110.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ ไม่เคลือบผิวช่วยให้ขอบของ ปลาย ขาตั้ง ได้ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการ งานตัด สูง

ดอกสว่าน คาร์ไบด์ ดอกนำศูนย์ NC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
SEC-NCSPD0.3
SEC-NCSPD0.6
SEC-NCSPD0.9
SEC-NCSPD1.2
SEC-NCSPD1.5
SEC-NCSPD2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D ความหนา คอร์/แกน ปลาย ความยาวร่องℓ

฿ 3,532.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.30.30.040.9

฿ 3,425.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.60.60.041.8

฿ 3,349.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.90.90.062.7

฿ 3,267.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.21.20.13.6

฿ 3,110.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.51.50.134.5

฿ 3,110.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 3 วัน 220.256

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกสว่าน คาร์ไบด์ ดอกนำศูนย์ NC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสโมเดล ความหนาตรงกลางความยาวใต้คอ
ความยาวโดยรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
d
เส้นผ่านศูนย์กลาง
D
SEC-NCSPD0.30.040.9403
0.60.041.8
0.90.062.7
1.20.13.6
1.50.134.5
20.256


สำหรับสภาพการตัดอ้างอิงถึง >>คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม


การ การออกแบบ ไม่เคลือบผิวช่วยให้ขอบของ ปลาย ขาตั้ง ได้ทำให้มีประสิทธิภาพในการ งานตัด สูง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะเฉพาะ จุด ความแม่นยำ สูง

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ใบมีดลบคม เดี่ยว / ใบมีดลบคม คู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดลบคม ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) 3 ความยาวรวม L 40 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง H6
ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ความพร้อมใช้งานของข้อมูล CAD(2D / 3D) 2D/3D