(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด ใบมีดลบคม ทรงเรียว ดลบมุมคอรัศมี รูปทรง เทเปอร์ที่ทำให้ กระบวนการแปรรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สั้นลง
รหัสสินค้า |
---|
LS-STRCMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.15/0.01]-[0.5-10/0.5]-[0.5-1.7/0.1]-[F,T] |
LS-STRCMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.15/0.01]-[0.5-18/0.5]-[0.5-2.7/0.1]-[F,T] |
LS-STRCMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.15/0.01]-[0.5-26/0.5]-[0.5-3.7/0.1]-[F,T] |
LS-STRCMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.15/0.01]-[0.5-34/0.5]-[0.5-4.7/0.1]-[F,T] |
LS-STRCMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.15/0.01]-[0.5-36/0.5]-[0.5-5.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.15/0.01]-[0.5-10/0.5]-[0.5-1.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM4-[0.5-2.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-1.15/0.01]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-1.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.15/0.01]-[0.5-18/0.5]-[0.5-2.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM6-[0.5-4.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-2.15/0.01]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-2.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.15/0.01]-[0.5-26/0.5]-[0.5-3.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM8-[0.5-6.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-3.15/0.01]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-3.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.15/0.01]-[0.5-34/0.5]-[0.5-4.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM10-[0.5-8.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-4.15/0.01]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-4.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.15/0.01]-[0.5-36/0.5]-[0.5-5.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM12-[0.5-10.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-5.15/0.01]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-5.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.15/0.01]-[0.5-48/0.5]-[0.5-7.7/0.1]-[F,T] |
STRCMEM16-[0.5-14.5/0.01]-[0-30/1]-[0-59/1]-[0.1-7.15/0.01]-[1D,2D,3D,4D]-[0.5-7.7/0.1]-[F,T] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุม เดียว (θ) (°) | มุม เดียว (θ) (') | 1D | 2D | 3D | 4D | รูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง | ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ (ซม.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | รัศมี (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.7 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 10 | 0.1 ~ 1.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 90 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 18 | 0.1 ~ 2.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 90 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 6.5 | 0.5 ~ 26 | 0.1 ~ 3.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 8.5 | 0.5 ~ 34 | 0.1 ~ 4.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 10.5 | 0.5 ~ 36 | 0.1 ~ 5.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.7 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 10 | 0.1 ~ 1.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 50 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 1.7 | 0.5 ~ 2.5 | - | 0.1 ~ 1.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 18 | 0.1 ~ 2.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 2.7 | 0.5 ~ 4.5 | - | 0.1 ~ 2.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 6.5 | 0.5 ~ 26 | 0.1 ~ 3.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 60 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 3.7 | 0.5 ~ 6.5 | - | 0.1 ~ 3.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 8.5 | 0.5 ~ 34 | 0.1 ~ 4.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 4.7 | 0.5 ~ 8.5 | - | 0.1 ~ 4.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 10.5 | 0.5 ~ 36 | 0.1 ~ 5.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 80 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 5.7 | 0.5 ~ 10.5 | - | 0.1 ~ 5.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | - | - | - | - | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 7.7 | 0.5 ~ 14.5 | 0.5 ~ 48 | 0.1 ~ 7.15 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 0 ~ 30 | 0 ~ 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | F (แบน) / T (กลางเว้าแหว่ง) | 0.5 ~ 7.7 | 0.5 ~ 14.5 | - | 0.1 ~ 7.15 |
กำลังโหลด …
STRCMEM / LS-STRCMEM (ก้านยาว)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง D เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. ชื่อ | มุม เดียว θ ° - ' 1' เพิ่มขึ้น ชื่อ | รัศมี R เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. ชื่อ | ความยาวฟัน * ℓ เพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม. ชื่อ | ความกว้าง ใบมีดลบคม การทําแชมเฟอร์ * CM เพิ่มขึ้น 0.1 มม ชื่อ | ใบมีดลบคม ด้านล่าง รูปทรง (ตัวเลือก) | ส่วน ใบมีดลบคม ℓ1 | ความยาวโดยรวม L | ||
ช่วงที่ระบุ | ℓ สูงสุด | STRCMEM | LS-STRCMEM | |||||||
4 | 0.50 to 2.50 | 0°15' ~ 30°0' | 0.10 ≤ R ≤ (D - 0.2) / 2 | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D x 4 และ (2) ℓ ≤ ℓ สูงสุด (ดู โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านขวา) และ | 10.0 | 0.5 ≤ CM ≤ * | T (จาน) F (แบน) ด้านล่าง รูปทรง ใบมีดลบคม >>ป. 608 | ℓ1 = ℓ + CM | 50 | 80 |
6 | 0.50 to 4.50 | 18.0 | 60 | 90 | ||||||
8 | 0.50 to 6.50 | 26.0 | 60 | 90 | ||||||
10 | 0.50 to 8.50 | 34.0 | 80 | 120 | ||||||
12 | 0.50 to 10.50 | 36.0 | 80 | 120 | ||||||
16 | 0.50 to 14.50 | 48.0 | 100 | - |
* ระบุℓเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด (1), (2), (3)
* ขึ้นอยู่กับขนาดของℓ มุม ไล่ระดับทั้งหมดอาจเป็นความยาว ใบมีดลบคม ความกว้างใบมีดลบมุมสูงสุด CM (สูงสุด) = (d - D - tanθ x ℓ x 2)/ 2
วัสดุ | คาร์ไบด์ อนุภาคละเอียดพิเศษ | ส่วนที่ตัดℓ1(มิลลิเมตร) | ℓ1 = ℓ + CM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง